Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp. Prisma G L850 33M
LVS08264
996,00 EUR
Porta per armadi a PrismaSeT G L 850 mm
Sportelli anteriori trasparenti con apertura reversibile di 130° a sinistra o a destra
Sportelli anteriori con IP30 forniti con maniglia e serratura a chiave (chiave 405)
Gli armadi di espansione sono forniti con un kit di combinazione
Porta verniciata con resina epossi-poliestere e testurizzata RAL 9003, bianca
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
22 538 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì