Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp.Prisma G IP55 11M
LVS08333
433,50 EUR
Porta per cassette PrismaSeT G impermeabili L 600 mm
Sportelli anteriori trasparenti con telaio ad apertura reversibile 180° a destra o a sinistra
Sportelli anteriori con IP55 forniti con una maniglia con serratura a chiave 405
Gli armadi di espansione e i condotti vengono forniti senza kit di combinazione
Porta verniciata con resina epossi-poliestere e testurizzata RAL 9003, bianca
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
122 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì