Porta piena IP30 L650 Prisma P

LVS08516

672,00 EUR
notification_ok
Porta per cassette PrismaSeT L650 mm
notification_ok
Sportelli anteriori con IP31
notification_ok
Maniglia e serratura a chiave (chiave 405)
notification_ok
Sportello piano IK10 con 3 cerniere
notification_ok
Porta verniciata con resina epossi-poliestere e testurizzata RAL 9003, bianca

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
169 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.