Teleinvertitore 3KW 24 vdc molla
LZ2H6X53BD
264,50 EUR
Fornisce il controllo per 2 direzioni di rotazione, sulla corrente del motore regolabile
LED di stato sul fronte per la segnalazione di sgancio e motore in marcia
Lunga durata elettrica, può eseguire 30 milioni di cicli elettrici AC53a che lo rendono affidabile
Riduzione dello spazio fino al 75%, per cui è ideale per tutti gli armadi di controllo
Riduzione del 60% dei tempi di installazione grazie alle funzioni integrate in un unico corpo sottile
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No