I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Termostato doppio NC+NA

NSYCCOTHD

Intervallo di regolazione temperatura : 0 - 60°C
Tipo di termostato Bimetallico - 100000 cicli
Modalità di montaggio multipla : Guida DIN, piastra di montaggio, traverse
Collegamento elettrico 4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Dimensioni esterne: 68 x 56 x 44 mm.
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Green Premium™
TransparencyTransparency
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilità
Green Premium™

L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.