+ 4
4 video
TransferPacT Active automatic50A 400V 3P
TA10D3L0504TPE
2.912,00 EUR
Trasferimento rapido in meno di 500 ms,tempo di black out ridotto
Livello di sicurezza informatica SL1 secondo IEC62443-4-2 (TBC), monitoraggio sicuro
Moduli a funzioni multiple, aggiornamento semplice con funzioni digitali
Design compatto
Ampia gamma per la configurazione delle soglie
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
471 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
58
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No