Commutatore di rete, TransferPacT, TransferPacT Active Automatic, 3P, 100 A, 400 V

TA16D3L1004TPE

3.702,00 EUR
notification_ok
Trasferimento rapido in meno di 500 ms,tempo di black out ridotto
notification_ok
Livello di sicurezza informatica SL1 secondo IEC62443-4-2 (TBC), monitoraggio sicuro
notification_ok
Moduli a funzioni multiple, aggiornamento semplice con funzioni digitali
notification_ok
Design compatto
notification_ok
Ampia gamma per la configurazione delle soglie

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
649 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
59
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.