Interruttore sezionatore di emergenzia Mini Vario, VBDN, 3 Poli - 12A manovra nera lucchettabile

VBDN12

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]:

25,15 EUR
notification_ok
Vario 3 poli sezionatore rotativo per montaggio su porta
notification_ok
Composto da un corpo interruttore VZ12 e da un manovra nero e grigio, per commutazione principale, lucchettabile
notification_ok
Garantisce un IP65 protezione per il montaggio
notification_ok
Con tensione nominale di 690 V CA, il funzionamento in CC è consentito fino a 250 V
notification_ok
Possibile collegamento di 2 poli aggiuntivi: principale (VZN12), neutro (VZN11), messa a terra (VZN14), ausiliario

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
7 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
42
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.