Interruttore Sezionatore UL/CSA in cassetta, TeSys, Vario, 3 Poli - 100A manovra rossa lunga lucchettabile

VC5GUN

Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]:

321,00 EUR
notification_ok
Interruttore-sezionatore in cassetta che comprende interruttore-sezionatore a 3 poli modello Vario V5
notification_ok
Conforme a IEC (IEC 60947-4-1, IEC 60204) e UL/CSA (UL 508 e CSA 22-2 n° 14)
notification_ok
Classe involucro NEMA 12, grado di protezione IP65, sigillabile
notification_ok
Maniglia di manovra rossa lunga per arresto di emergenza, lucchettabile
notification_ok
Connessioni diretta sui morsetti di chiusura a vite dell'interruttore

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
15 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
20
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.