Interruttore sezionatore di emergenza Vario VCCD diametro 22,5 - 3 poli - 32 A - manovra rossa lucchettabile

VCCD1

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]:

57,95 EUR
notification_ok
Sezionatore rotativo Vario a 3 poli per montaggio posteriore
notification_ok
Composto da un corpo interruttore V1, un albero di prolunga e un manovra rosso e giallo, lucchettabile
notification_ok
Garantisce un IP65 protezione per il montaggio
notification_ok
Con tensione nominale di 690 V CA, il funzionamento in CC è consentito fino a 250 V
notification_ok
Possibile collegamento di 4 poli aggiuntivi: principale (VZ1), neutro (VZ11), messa a terra (VZ14), ausiliario

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
33 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
57
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.