Coprimorsetti - 1 polo per TeSys Vario VZ02...VZ2, VZ11, VZ14

VZ26

5,98 EUR
notification_ok
Coperchio di protezione a 1 poli per terminali di alimentazione
notification_ok
Compatibile con moduli aggiuntivi da VZ02 a VZ2, VZ11 e VZ14
notification_ok
Assicura un grado di protezione IP20 sulla parte anteriore per evitare il contatto diretto
notification_ok
Utilizzare il codice di riferimento VZ8 per la protezione dalla corda del corpo dell'interruttore a 3 poli

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
29 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
57
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.