Lexium
I servoazionamenti Lexium, i motori e la serie robotica sono progettati per un'ampia gamma di macchine incentrate sul movimento. Dalle macchine a singolo asse a quelle a più assi ad alte prestazioni, la gamma Lexium consente movimenti ad alta velocità e posizionamento preciso in applicazioni di confezionamento, movimentazione dei materiali, lavorazione dei materiali, elettronica e alimenti e bevande.
Scopri la nostra offerta

Il portafoglio di servounità e motori Lexium include un'ampia varietà di gamme fino a 24 kW di potenza, per il controllo movimenti sincronizzato o indipendente. Queste apparecchiature sono ideali per requisiti di elevate performance, potenza e semplicità d'uso in applicazioni di controllo movimenti.
Scopri i prodotti della gamma
- Lexium 32 - Servoazionamenti e servomotori da 0.15 a 11 kW

Lexium 32
Lexium 32Servoazionamenti e servomotori da 0.15 a 11 kW Lexium 28 - Servo drives e servomotori da 50W a 4.5 kW 
Lexium 28
Lexium 28Servo drives e servomotori da 50W a 4.5 kW Lexium 52 - Servoazionamenti stand alone e servomotori per PacDrive 3 
Lexium 52
Lexium 52Servoazionamenti stand alone e servomotori per PacDrive 3 Lexium 62 - Servoazionamenti multiasse e servomotori per PacDrive 3 
Lexium 62
Lexium 62Servoazionamenti multiasse e servomotori per PacDrive 3 Lexium ILD62 & Motori - Servomoduli e motori remotati per soluzioni di automazione con PacDrive 3 
Lexium ILD62 & Motori
Lexium ILD62 & MotoriServomoduli e motori remotati per soluzioni di automazione con PacDrive 3

Le servounità integrate Lexium sono impiegate come unità decentralizzate nella costruzione delle macchine. Assieme a un controller Modicon o un PLC possono essere utilizzate per creare complesse architetture per sistemi di controllo in maniera semplice e a costi contenuti. Le unità integrate possono essere dotate di servomotore sincrono CA, di un motore CC brushless o di un motore passo-passo.
Scopri i prodotti della gamma
- Lexium ILA, ILE, ILS - Lexium ILA, ILE, ILS

Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILA, ILE, ILSLexium ILA, ILE, ILS Lexium 32i - Offerta all-in-one compatta e potente: servomotore + servoazionamento 
Lexium 32i
Lexium 32iOfferta all-in-one compatta e potente: servomotore + servoazionamento Lexium 62 ILM - Servomoduli integrati per PacDrive 3 
Lexium 62 ILM
Lexium 62 ILMServomoduli integrati per PacDrive 3

Lexium Robotics offre un portfolio completo di robot per progettare un ampio spettro di soluzioni di prelievo e posizionamento o di movimentazione. L'offerta include robot cartesiani a singolo asse e multiasse, robot delta e cobot.
Vedi i dettagli
- Lexium SCARA - Robot industriali ultracompatti ad alta velocità, progettati per ottimizzare la produttività e i costi di esercizio

Lexium SCARA
Lexium SCARARobot industriali ultracompatti ad alta velocità, progettati per ottimizzare la produttività e i costi di esercizio Lexium Cobot - I cobot sono progettati per lavorare a fianco degli esseri umani, come parte di un sistema robotico completamente integrato, per migliorare efficienza e produttività e ridurre i tempi di inattività. 
Lexium Cobot
Lexium CobotI cobot sono progettati per lavorare a fianco degli esseri umani, come parte di un sistema robotico completamente integrato, per migliorare efficienza e produttività e ridurre i tempi di inattività. Lexium MAX - Sistemi multiasse per 1, 2 o 3 soluzioni di posizionamento dimensionale 
Lexium MAX
Lexium MAXSistemi multiasse per 1, 2 o 3 soluzioni di posizionamento dimensionale Lexium TAS - Tavole lineari per posizionamento di alta precisione 
Lexium TAS
Lexium TASTavole lineari per posizionamento di alta precisione Variatori di velocità in media tensione 
Lexium CAS, CAR
Lexium CAS, CARAssi cantilever e telescopici con corpo mobile Lexium PAS, PAD - Assi portale con corpo fisso 
Lexium PAS, PAD
Lexium PAS, PADAssi portale con corpo fisso PacDrive 3 – Offerta robotica - Componente aggiuntivo alla linea di prodotti PacDrive, progettato per soddisfare la crescente domanda di integrazione dei robot con i controllori motion ad alte prestazioni. 
PacDrive 3 – Offerta robotica
PacDrive 3 – Offerta roboticaComponente aggiuntivo alla linea di prodotti PacDrive, progettato per soddisfare la crescente domanda di integrazione dei robot con i controllori motion ad alte prestazioni.

La vasta scelta di unità passo-passo Lexium comprende unità a 2 o 3 fasi, fino a 19,7 N·m, ad alta precisione e coppia elevata, a basse velocità di rotazione. Le unità passo-passo Lexium sono compatte, semplificano al massimo l'installazione e la messa in servizio, e sono progettate per qualunque applicazione, dalle macchine più semplici a quelle più complesse.
Vedi i dettagli

Il multi carrier Lexium MC12 è un innovativo sistema di trasporto per spostare, posizionare o raggruppare oggetti nei macchine per processi discreti. Utilizzando le più recenti tecnologie di movimento lineare e digital twin, crea una nuova libertà di progettazione di macchine più veloci e flessibili con un ingombro ridotto.
App mySchneider
Accedi al nostro catalogo online, al supporto 24h/7g , all'assistenza di esperti e ai servizi personalizzati.
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.