Il sistema Acti9 iC40 non ha rivali in termini di prestazioni, semplicità di installazione, ottimizzazione dello spazio e del tempo. Grazie al nuovo sistema Acti9 iC40, la soluzione concepita per migliorare i livelli di redditività e competitività, ottieni le informazioni in modo immediato permettendoti di lavorare in modo ancora più sicuro.
Affidati al leader della distribuzione elettrica.
Scegli l’avanguardia con il nuovo sistema Acti9 iC40.
EFFICIENTE, SICURO E CONNESSO
Efficiente, sicuro e connesso
Il nuovo sistema Acti9 iC40 definisce un nuovo standard del quadro elettrico.
Scarica la brochure
Realizza un quadro in modo efficiente.Il sistema Acti9 iC40 permette di ottenere vantaggi a chi progetta, realizza o effettua la manutenzione di quadri di distribuzione. È una soluzione concepita per migliorare i livelli di redditività, competitività ed efficienza.
Ottieni informazioni in modo immediato, lavorando in modo ancora più sicuro.Con il nuovo sistema Acti9 iC40 è possibile identificare, localmente ed in remoto, i dispositivi in guasto aumentando così la sicurezza, la soddisfazione e la fiducia dei clienti.
Il perfetto allineamento tra layout del quadro e schema elettrico ed i nuovi dispositivi semplificano: leggibilità, controllo e verifica del cablaggio, marcatura, identificazione dei circuiti e operatività locale.
Acti9 iC40 ti mantiene sempre più connessoIl sistema Acti9 consente ai clienti di monitorare e controllare tutti i carichi, a prescindere dalle dimensioni dell’edificio, grazie ai sensori PowerTag.
Quando connesso all’applicazione per smartphone e tablet Facility Expert Small Business, il sistema Acti9 permette ai clienti di ottenere il massimo dall’impianto elettrico. Grazie a Acti9 iC40, essere connessi non è mai stato così facile e immediato.
Nuovo Sistema modulare Acti9 iC40
5 GENERAZIONI DI INNOVAZIONE
Facendo leva sulle competenze, sull’esperienza acquisite sviluppando cinque generazioni di apparecchi modulari in bassa tensione, la gamma C40 è stata totalmente rinnovata e trasformata nel sistema Acti9 iC40. Abbiamo rinforzato i vantaggi offerti dalla gamma, aggiunto funzioni e soluzioni di connettività nuove e di assoluto valore.
Coerenza con il sistema Acti9 iC60
Il nuovo sistema Acti9 iC40 è totalmente coerente con il sistema Acti9 iC60, leader del mercato, e offre le stesse funzioni e le stesse apparecchiature ausiliarie, incluse VisiTrip e VisiSafe, per garantire una protezione tangibile.
Scopri di più
Nuovo Acti9 iC40: Ottimizza il Cablaggio del Quadro Elettrico
Il nuovo sistema modulare Acti9 iC40 per la distribuzione terminale dell'energia elettrica ti permette di ottimizzare il cablaggio del quadro elettrico grazie all'ampia gamma di interruttori differenziali, blocchi di distribuzione e possibilità di collegamento dei diversi dispositivi sotto lo stesso pettine.
Scopri di più
Incrementa la continuità con PowerTag e Smartlink
Monitora i consumi energetici in tempo reale. Intervieni prima che un problema causi un'interruzione del servizio.
Scopri di più
Acti9 è totalmente compatibile con EcoStruxure™
Il nuovo sistema Acti9 è abilitato all'IoT con EcoStruxure™ Power, per migliorare ogni aspetto del sistema.
Scopri di più