Scegli una soluzione Easy UPS per proteggere i tuoi impianti e dispositivi

Caratteristiche di tutti i prodotti Easy UPS:

  • Facile da installare
  • Facilità d'uso
  • Facilità di manutenzione

Easy UPS trifase: La continuità operativa si fa semplice

Easy UPS trifase garantisce un'alimentazione stabile grazie alle solide specifiche e alle performance di lunga durata per garantire la continuità operativa. Progettato per semplificare e velocizzare l'installazione nei Data Center o nei locali elettrici, questo UPS è caratterizzato da un ampio intervallo di temperatura di esercizio e da una solida protezione dai sovraccarichi, il tutto in una soluzione compatta e leggera. L'Easy UPS di Schneider Electric garantisce un collegamento stabilità e ininterrotto delle apparecchiature anche in condizioni di instabilità.

Ulteriori informazioni su Easy UPS trifase

  • Easy UPS 3-Phase Modular

    Esplora Easy UPS trifase modulare

  • Esplora Easy UPS 3L

  • Esplora Easy UPS 3M

  • Esplora Easy UPS 3S

Easy UPS monofase: Protezione dell'alimentazione di qualità eccezionale

Schneider Electric presenta il nuovo Easy UPS, un concentrato di tecnologie all'avanguardia ad un prezzo conveniente. Sviluppato per la gestione di un'ampia gamma di tensioni e condizioni di instabilità. Con elevate fluttuazioni dell'alimentazione, l'Easy UPS garantisce una protezione elettrica essenziale anche nelle peggiori condizioni di instabilità.

Per le piccole e medie imprese, l'Easy UPS garantisce la protezione dell'alimentazione in condizioni di instabilità.

Per applicazioni contenute, l'Easy UPS garantisce la protezione dell'alimentazione anche in condizioni di instabilità.

Ulteriori informazioni sull'Easy UPS monofase

  • Brochure Easy UPS monofase

  • Esplora la gamma Easy UPS monofase

EcoStruxure™ IT: Architettura e piattaforma abilitata per l'IoT

EcoStruxure™ IT è parte integrante dell'architettura e piattaforma di Schneider Electric. Abilitata per tecnologie IoT, plug-and-play, aperta è interoperabile e adatta ad abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie.