I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scopri TeSys island

TeSys™ Island, la soluzione innovativa per la gestione digitale del carichi
TeSys™ Island è la nuova soluzione connessa e digitalizzata per il comando di potenza per carichi fino a 80 A che aiuta i costruttori di macchine a risparmiare tempo nelle fasi di progettazione, cablaggio e manutenzione grazie ai numerosi dati messi a disposizione dal sistema e la compatibilità con tutti i principali protocolli di comunicazione.

I vantaggi di TeSys Island

Soluzione all in one digitale

  • Protezione, comando, monitoraggio e comunicazione in un’unica soluzione
  • Riduzione fino al 50% del tempo di cablaggio grazie al flat cable
  • Scelta facilitata nella configurazione dell’isola

Prestazioni superiori data driven

Grazie ai dati raccolti dal dispositivo è possibile:
  • Ridurre i tempi di fermo macchina grazie allo storico dei guasti
  • Ridurre gli scarti con il controllo degli assorbimenti

Manutenzione da remoto tempestiva ed efficiente

Risparmio sui costi di manutenzione grazie alla possibilità di monitorare e riarmare il dispositivo da remoto e offrire contemporaneamente un servizio di manutenzione customizzata che va ad ottimizzare i costi di trasferta.

Ideale per numerose applicazioni

Tesys Island

Material Working

Elevate prestazioni in termini di qualità del pezzo finale grazie al monitoraggio e al controllo della potenza di lavorazione della materia prima
Tesys Island

Gestione delle acque

Grazie alla supervisione e al riarmo da remoto è possibile gestire grandi impianti riducendo notevolmente i costi di manutenzione
Tesys Island

... e tanti altri

  • Food&Bev
  • Chemical
  • Automotive
  • Textile
  • Power generation

Facile da configurare grazie all'EcoStruxure Motor Control Configurator

Pochi click per la configurazione completa
Dimentica il catalogo con il Motor Control Configurator.
Inserisci i parametri della tua applicazione e seleziona la funzione corrispondente, il configuratore aggiungerà automaticamente all’isola i componenti necessari .
Configura il tuo prodotto

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra