Accelera la progettazione di Hub di sviluppo dell’AI grazie a modelli infrastrutturali collaudati

Punto di partenza del progetto per data center

Punto di partenza del progetto per data center

  • Progetto di riferimento 121

    Progetto di riferimento 121
    10,4 MW greenfield / 6,2 MW retrofit, AMD Instinct™ MI455X, AMD Helios Rack Scale Solution, 246 kW/rack, infrastruttura per l’intelligenza artificiale Tier III.
  • Configurazione di riferimento 89

    Configurazione di riferimento 89
    3,72 MW, Tier III, IEC, acqua refrigerata, cluster AI con raffreddamento a liquido (NVIDIA B300).
  • Controlli Progetto di riferimento 2

    Controlli Progetto di riferimento 2
    Basato su EcoStruxure Operation. Completa i progetti di riferimento NVIDIA GB200, GB300, Vera Rubin.
  • Progetto di riferimento 113

    Progetto di riferimento 113
    10 MW-12,4 MW, NVIDIA Vera Rubin NVL72, Tier 3, acqua refrigerata, cluster AI raffreddati a liquido, 37.774 piedi quadrati.
  • Controlli Progetto di riferimento 1

    Controlli Progetto di riferimento 1
    Basato sulla piattaforma Aveva™ System Platform. Si integra perfettamente con i progetti di riferimento NVIDIA GB200 e GB300.
  • Progetto di riferimento 111

    Progetto di riferimento 111
    7.536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Livello 3, acqua refrigerata, cluster per applicazioni IA raffreddati a liquido, 37.774 piedi quadrati.
  • Progetto di riferimento 110

    Progetto di riferimento 110
    7.536 kW, NVIDIA GB300 NVL72, Livello 3, acqua refrigerata, cluster per applicazioni IA raffreddati a liquido, 3.424 metri quadrati.
  • Progetto di riferimento 109

    Progetto di riferimento 109
    7.392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Tier 3, acqua refrigerata, cluster per applicazioni IA raffreddati a liquido, 37.774 piedi quadrati.
  • Progetto di riferimento 108

    Progetto di riferimento 108
    7.392 kW, NVIDIA GB200 NVL72, Livello 3, acqua refrigerata, cluster per applicazioni IA raffreddati a liquido, 3.424 metri quadrati.
  • Progetto di riferimento 47

    Progetto di riferimento 47
    1.000 kW, 12 rack, ANSI, raffreddamento a liquido e ad aria, soluzione con tecnologia IA modulare all-in-one.
  • Configurazione di riferimento 48

    Configurazione di riferimento 48
    1.000 kW, 12 rack, IEC, raffreddamento a liquido e ad aria, soluzione con tecnologia IA modulare all-in-one.
  • Progetto di riferimento 100

    Progetto di riferimento 100
    3.818 kW, Livello 3, acqua refrigerata, cluster per applicazioni IA raffreddati a liquido e ad aria, 32.920 piedi quadrati.

Domande frequenti

Progettazione di data center basati sull'IA

Progettazione di data center basati sull'IA

Come sei caratteristiche dell'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando la progettazione dei data center.
Vantaggi del progetto di riferimento

Vantaggi del progetto di riferimento

Progetti di data center: i vantaggi dell'utilizzo di un progetto di riferimento.
Architetture di sistemi di raffreddamento a liquido

Architetture di sistemi di raffreddamento a liquido

Navigare nelle architetture di sistemi di raffreddamento a liquido per i data center basati sull'IA.
Le sfide del raffreddamento a liquido

Le sfide del raffreddamento a liquido

Le sfide dei sistemi di raffreddamento a liquido diretto nei data center.
Sistemi elettrici per l'IA

Sistemi elettrici per l'IA

Adeguamento dei sistemi elettrici esistenti per i cluster basati sull'IA.

Libreria degli strumenti di compensazione

Esplora la nostra libreria di strumenti di compensazione per valutare le diverse opzioni di progettazione.
Microgrid
Hub di sviluppo dell’AI

Dalla rete al chip, dal chip al sistema di raffreddamento, per un'intelligenza artificiale scalabile.

Simulazione

Digital twin OpenUSD con ETAP e NVIDIA Omniverse per la modellazione di infrastrutture di intelligenza artificiale.

Potenza

Architetture a 800 V CC, alimentazione a livello di rack e distribuzione energetica resiliente.

Raffreddamento a liquido

Raffreddamento diretto sul chip, a immersione e ibrido per carichi di lavoro di intelligenza artificiale ad alta densità.

Prefabbricato

Pod modulari e moduli white space (rapidità di messa in servizio).

Software

DCIM, pianificazione/modellizzazione, gestione degli allarmi, Cybersecurity (sicurezza informatica) OT.

Serve aiuto?

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

Supporto Guidato

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.