I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Successo degli impianti petrolchimici

Di fronte all'instabilità, all'elevato consumo di energia e alle interruzioni improvvise, questo impianto petrolchimico europeo ha deciso di ammodernare i suoi vecchi sistemi di controllo meccanico. Una modernizzazione riuscita ha risolto i problemi e ha garantito stabilità del controllo del processo, protezione da sovratensione e affidabilità.

Scopri in che modo le nostre soluzioni di modernizzazione possono aiutarti a proteggere il tuo impianto.

Le nostre soluzioni per il controllo delle macchine a turbina
Le soluzioni per turbine, generatori, compressori e azionamenti, assieme alle opzioni di retrofit meccanico, costituiscono una gamma completa di servizi per ottimizzare il valore per i nostri clienti.

Soluzioni e servizi per il controllo delle macchine a turbina

Schneider Electric offre una suite completa di soluzioni e servizi flessibili per il controllo delle macchine a turbina. In oltre quarant’anni, i nostri esperti globali hanno migliorato le operazioni degli impianti petroliferi, petrolchimici e chimici di qualsiasi dimensione. La nostra linea di prodotti Triconex™ copre le risorse più critiche, mentre la piattaforma Modicon™ ridondante e semplice copre applicazioni generiche, incluse le soluzioni di controllo Guardian.
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Caratteristiche della soluzione

  • Controllo dei picchi: per proteggere i compressori dai picchi, integriamo algoritmi avanzati con strategie complementari di automazione dei processi
  • Controllo delle prestazioni del compressore: per soddisfare i requisiti dei processi mantenendo i limiti operativi, offriamo un controllo efficiente del carico
  • Controllo del disaccoppiamento: per bilanciare prestazioni e controllo dei picchi per un'efficienza ottimale, forniamo un eccellente controllo del disaccoppiamento
  • Controllo di turbine a vapore e a gas e controllo motori: per garantire il controllo continuo dei collettori di vapore e la protezione dei macchinari, offriamo controlli integrati eccezionali

Vantaggi

  • Riduzione delle inefficienze critiche dei compressori e delle performance scarse
  • Riduzione del rischio di interruzione dei processi
  • Riduzione dei rischi di guasti irreversibili dei compressori
  • Logica di controllo semplice con risultati intermedi disponibili in tempo reale

Incrementa la sicurezza e l'efficienza

Con l'offerta di soluzioni e servizi per le centrali a combustibili fossili, le centrali idroelettriche e le centrali nucleari, Schneider Electric adempie a qualunque requisito di potenza, dai piccoli impianti alle grosse turbine di riscaldamento. In oltre quarant’anni di esperienza abbiamo sviluppato soluzioni di controllo per scopi generici e applicazioni critiche che incrementano la sicurezza e l'efficienza.

Caratteristiche della soluzione

  • Controlli del generatore: controllo di megawatt, caduta di velocità, isocrona, tensione, fattore di potenza e MegaVar. Offriamo anche soluzioni per la limitazione delle sovratemperature, la limitazione dell'eccitazione, la condivisione dei carichi e l'alleggerimento automatico del carico.
  • Regolazione automatica della tensione (AVR): le soluzioni AVR (Automatic Voltage Regulation) includono il controllo della tensione e della corrente, corrispondenza della tensione con avvio graduale e corrispondenza della tensione del bus per la sincronizzazione.
  • Controllo di turbine a vapore e a gas: l'integrazione di controlli e sequenze consente il monitoraggio continuo dei collettori del vapore e la protezione dei generatori. Forniamo anche strategie di controllo per turbine di riscaldamento a vapore.

Vantaggi

  • Protezione delle risorse critiche da interruzioni e danni 
  • Migliora la produttività e il ciclo di vita delle risorse critiche, come turbine a vapore e generatori
  • Consente il monitoraggio delle prestazioni
  • Miglioramento della gestione delle risorse
  • Registrazione di eventi ad alta velocità

Ristrutturazione del controllo delle macchine a turbina

La ristrutturazione del controllo delle macchine a turbina elimina le incertezze e i componenti meccanici obsoleti. I controllori critici TMC Triconex™ forniscono logica 2oo3 voting per tutti gli ingressi di apertura, protezione elettronica dalla sovravelocità, test e riparazioni senza arrestare gli impianti, assenza di punti di guasto, strumentazione completa per verifiche automatiche e diagnostica continua.

Caratteristiche della soluzione

Le nostre capacità di retrofit meccanico si concentrano su attuatori, unità di alimentazione, sonde e altri componenti fisici che garantiscono prestazioni affidabili e tolleranti ai guasti. Le soluzioni includono:
  • Gruppi di apertura (Quadvoter): indicazione della velocità nominale SIL, manutenzione online e tolleranza ai guasti: le sonde di velocità attive e passive ricevono la velocità della turbina e delle staffe.
  • Ristrutturazione personalizzata di unità di potenza idrauliche (HPU): progettata per soluzioni idrauliche a bassa e alta pressione
  • Sostituzione personalizzata di servoazionamenti e gruppo di controllo ridondante dell'attuatore della turbina (TRAC): componenti pronti all'uso, sostituibili online e tolleranti ai guasti per due o tre soluzioni di servoazionamenti.
  • Montaggio in retrofit di attuatori pneumatici.
  • Staffe del trasformatore differenziale lineare variabile (LVDT) personalizzati per il controllo e il feedback della posizione della valvola a tripla ridondanza.
  • Sonde di forza e staffe.

Vantaggi

  • Riduzione dei tempi di installazione mediante l'uso strategico della scansione laser e di altri metodi avanzati di ingegneria inversa.
  • Aumento della risposta e della precisione tramite attuatori e servovalvole ad alta pressione.
  • Manutenzione semplificata eliminando i componenti OEM (Original Equipment Manufacturer).
  • Maggiore vita di servizio e funzionamento più regolare con separazione dell'olio lubrificante e dell'olio di controllo.
  • Miglioramento della ridondanza con duplicazione o triplicazione dei componenti del sistema.
  • Controllo più preciso: i servoazionamenti e gli attuatori ad alta pressione forniscono una risoluzione eccellente con un flusso di fluido idraulico significativamente inferiore, aumentando la velocità e la precisione del controllo.

Sistema idraulico Quadvoter di apertura della turbina

Controllo ridondante attuatore turbina

Servizi digitali e tecnici per macchine a turbina

Sfruttando decenni di successi nel controllo delle macchine a turbina (TMC), Schneider Electric funge da consulente indipendente per le risorse e i progetti TMC. La nostra soluzione digitale offre il monitoraggio delle risorse, evitando potenziali danni o guasti alle apparecchiature, riducendo le interruzioni impreviste e i costi di manutenzione e aumentando l'utilizzo delle risorse. I nostri servizi tradizionali, combinati con le attuali soluzioni digitali, possono migliorare l'efficienza operativa, l'impatto economico e il ritorno sugli investimenti (ROI).
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Le nostre soluzioni digitali

Monitoraggio delle prestazioni del compressore

Per una misurazione precisa della degradazione del compressore, un sistema di monitoraggio delle prestazioni del compressore (CPM) misura i parametri prestazionali critici e li confronta con quelli di base.

AVEVA Predictive Analytics

I nostri esperti in macchine a turbina (TMC) possono organizzare analisi predittive in sede e analizzare i risultati per fornire consigli sulla prevenzione dei danni ai macchinari o sulle interruzioni della produzione.

Accesso remoto sicuro

SRA (Secure Remote Access) collega i professionisti TMC di Schneider Electric alle risorse in sede. In tal modo, è possibile offrire un supporto rapido per la risoluzione dei guasti e dei problemi di controllo delle apparecchiature.

I nostri servizi

  • Progettazione ingegneristica front-end (FEED): controllo delle spese di progetto tramite pianificazione pre-progetto, caricamento front-end e analisi di fattibilità
  • Valutazioni tecniche TMC: valutazioni di esperti che includono miglioramento dell'affidabilità, analisi dei controlli e strumentazione sul campo
  • Supporto per la messa in funzione e l'avvio: assicurati che tutti i sistemi e i componenti TMC siano progettati, installati e collaudati in base ai requisiti operativi

Priorità ai clienti TMC

Un programma completo di assistenza tecnica e manutenzione a pagamento, progettato per sfruttare al massimo i vantaggi dell'investimento per l'intera durata delle risorse.
Guarda il video

Software e prodotti in primo piano

 

PLC, PAC, altri Controller e Safety

 

HMI (pannelli operatore e PC Industriali)

 

Vijeo Designer

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
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
Contatta il reparto vendite

Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.

1. Dove vengono utilizzate le macchine a turbina? 

Quasi ogni forma di energia rinnovabile con macchinari richiede l'uso di macchine a turbina. Che si tratti di compressori, soffiatori, prese d'aria, pompe o turbine, queste soluzioni per macchine a turbina includono una gamma di componenti essenziali per la produzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile. In generale, le macchine a turbina sono divise in due categorie. La prima viene utilizzata per produrre energia e include turbine a vapore, idrauliche e a gas. Le turbine della seconda categoria sono progettate per aumentare la pressione totale del fluido di esercizio consumando potenza e includono pompe, compressori e ventilatori.  Con l'ampio utilizzo delle soluzioni di processo delle macchine a turbina e i progressi sul campo, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni di processo e controllo delle macchine a turbina per garantire prestazioni ottimali e raggiungere gli obiettivi energetici.   

2. A cosa servono le macchine a turbina? 

Le soluzioni per turbine, generatori, compressori e azionamenti, insieme alle competenze per installazioni meccaniche in retrofit e a un'ampia gamma di soluzioni per macchine a turbina, consentono di raggiungere l'eccellenza operativa e di ottimizzare la sicurezza. Le macchine a turbina possono essere utilizzate per la generazione di energia, i processi automobilistici, i sistemi aerospaziali e altre applicazioni in vari settori.  Schneider Electric fornisce soluzioni di processo per macchine a turbina per applicazioni critiche e generiche, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa e consentendo al tempo stesso il monitoraggio avanzato delle prestazioni e una gestione delle risorse ottimizzata.   

3. Perché le soluzioni per macchine a turbina sono essenziali?   

Le strutture di processo alimentate a turbina devono funzionare continuamente per dieci o più anni. Ciò richiede controlli e componenti meccanici affidabili, la possibilità di evitare falsi allarmi e la possibilità di riparare ed eseguire test online. Le soluzioni di installazione meccanica in retrofit possono prolungare la durata delle apparecchiature di controllo delle macchine a turbina e aumentare l'affidabilità complessiva migliorando la visualizzazione, la diagnostica e le simulazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa garantendo cambiamenti più rapidi. Schneider Electric offre solide soluzioni per macchine a turbina, tra cui software, sistemi di sicurezza, controller come EcoStruxure Triconex Safety Systems, EcoStruxure Foxboro DCS, PLA, PAC, controller dedicati e interfaccia uomo-macchina.