おたすけPro! が提供する部品パレット ( PDX ファイル ) を GP-Pro EX に登録することで、お客様の環境に合わせたリアルパーツ(スイッチ、ランプ等)を
すぐにお使いいただけます。以下の手順でお進みください。
【 部品パレットの登録 】 ⇒ 【 部品パレットの使用 】
■各パーツの推奨シリーズ ※推奨シリーズ以外では減色されて表示されます
◆部品パレットの登録
ダウンロードしていただいた部品パレット ( PDX ファイル ) を以下のフォルダへ保存します。
MEMO
・ *** には バージョンが入ります。
・ 追加した部品パレットを反映させるためには、GP-Pro EX を再起動する必要があります。
◆部品パレットの使用
重要
部品パレットを使用する前には必ず GP-Pro EX にて以下の設定を行ってください。この設定を行わずに使用すると、部品の色が正しく反映されない可能性があります。
MEMO
・65536色用パーツ対応機種 ⇒ ”65,536色ブリンク無し”
・256色用パーツ対応機種 ⇒ ”カラー256色ブリンク無し” または ”4,096色3速ブリンク”
部品パレットの使用方法
すぐにお使いいただけます。以下の手順でお進みください。
【 部品パレットの登録 】 ⇒ 【 部品パレットの使用 】
■各パーツの推奨シリーズ ※推奨シリーズ以外では減色されて表示されます
| 3Dスイッチ(65535色パーツ) |
| SP5000シリーズ 全機種 GP4000シリーズ 全機種 LT4000Mシリーズ 全機種 GP3000シリーズ TFTカラー機種 |
| 3Dスイッチ(256色パーツ) |
| SP5000シリーズ 全機種 GP4000シリーズ 全機種 LT4000Mシリーズ 全機種 GP3000シリーズ TFTカラー機種、STNカラー機種 ST3000シリーズ TFTカラー機種 LT-3300Sのみ |
| スイッチ(モノクロ16階調) |
| SP5000シリーズ 全機種 GP4000シリーズ 全機種 LT4000Mシリーズ 全機種 GP4100シリーズ 全機種 GP3000シリーズ (GP-3200Aを除く全機種) ST3000シリーズ (TFTカラー機種、STNカラー機種) LT-3300L、LT-3301Lのみ |
◆部品パレットの登録
ダウンロードしていただいた部品パレット ( PDX ファイル ) を以下のフォルダへ保存します。
| GP-Pro EX Ver. 2.7以上の方 | <Windows7 ~ Windows11> C:\ProgramData\Pro-face\GP-Pro EX ***\pdx <Windows XP> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pro-face\GP-Pro EX ***\pdx |
| GP-Pro EX Ver. 2.6xの方 | <Windows XP> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Pro-face\GP-Pro EX ***\pdx |
| GP-Pro EX Ver. 2.2x~2.5xの方 | <Windows XP> C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Pro-face\GP-Pro EX ***\pdx |
| GP-Pro EX Ver. 1.0x~2.1xの方 | <Windows XP> C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX ***\pdx |
MEMO
・ *** には バージョンが入ります。
・ 追加した部品パレットを反映させるためには、GP-Pro EX を再起動する必要があります。
◆部品パレットの使用
重要
部品パレットを使用する前には必ず GP-Pro EX にて以下の設定を行ってください。この設定を行わずに使用すると、部品の色が正しく反映されない可能性があります。
| 1. | GP-Pro EX を起動し、左上端の [ プロジェクト ] をクリックします。プロジェクトメニュー内の [ システム設定 ] より [ 本体設定 ] を選択します。 |
| 2. | [ 本体設定 ] ⇒ [ 表示設定 ] タブを選択し、[ 表示設定 ] 項目の [ カラー設定 ] を以下のように変更します。 |
MEMO
・65536色用パーツ対応機種 ⇒ ”65,536色ブリンク無し”
・256色用パーツ対応機種 ⇒ ”カラー256色ブリンク無し” または ”4,096色3速ブリンク”
部品パレットの使用方法
| 1. | GP-Pro EX を起動し、メニュー [ 表示(V) ] から [ ワークスペース(W) ] ⇒ [ パーツツールボックス(T) ] を選択します。 |
| 2. | [ パーツツールボックス ] が開くと追加した部品パレット ( PDX ファイル )が表示されます。 古いバージョンでは上記画面ではなく、以下のような画面となりますので、[ 部品パレット ] のプルダウンより追加した部品パレットを選択ください。 |
| 3. | 好みのパーツを選択し、画面へドラッグ&ドロップして終了です。 |
公開先: Schneider Electric 日本