本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ グラフィック表示器「VW3A1111」を制御盤面に取り付けることができますか?


グラフィック表示器、ケーブル、リモート取り付けキットを合わせて使用することで制御盤面に取り付けることが可能です。
VW3A1112

・グラフィック表示器 型式:VW3A1111 ※ATV600シリーズ、ATV900シリーズはインバーター本体に付属しています。(ATV*30***N4Zを除く)
・ケーブル 型式は長さにより異なります。
- VW3A1104R10 :1m
- VW3A1104R30 :3m
- VW3A1104R50 :5m
- VW3A1104R100:10m
・リモート取り付けキット 型式:VW3A1112

取り付け図参考

IMAGE

対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
ATV320シリーズ(ATV320:Firmware V2.9IE37#3 以上、VW3A1111:Firmware V2.0IE53 以上)