本日はどのようなご用件でしょうか?

インバーター/ グラフィック表示器「VW3A1111」をインバーター本体から離れた場所で使用できますか?


グラフィック表示器、ケーブル を合わせて使用することでインバーター本体から離れた場所で使用が可能です。
グラフィック表示器の底部にはRJ45ケーブルポートが内蔵されていますので、ゴム製のカバーを開けてポートにアクセスします。
VW3A1111

・グラフィック表示器 型式:VW3A1111 ※ATV600シリーズ、ATV900シリーズはインバーター本体に付属しています。(ATV*30***N4Zを除く)
・ケーブル 型式は長さにより異なります。
- VW3A1104R10 :1m
- VW3A1104R30 :3m
- VW3A1104R50 :5m
- VW3A1104R100:10m

※ CAT5のLANストレートケーブルです。市販品でもご利用可能です

対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
ATV320シリーズ(ATV320:Firmware V2.9IE37#3 以上、VW3A1111:Firmware V2.0IE53 以上)