インバーター/ 運転状態を出力することができますか?
ATV12シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>I_O- | r1 | リレー(R1)割り当て | nO:未割当 FLt:エラー未検出 rUn:運転中 ※他、添付ファイル参照 | FLt | P.52 |
| ConF>FULL>I_O->LO1- | LO1 | デジタル出力(LO1)割り当て | nO | P.53 |
ATV320シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>I_O-> r1- or r2- | r1 | リレー(R1)割り当て | nO:未割当 FLt:エラー未検出 rUn:運転中 ※他、添付ファイル参照 | FLt | P.142 |
| r2 | リレー(R2)割り当て | nO | P.143 | ||
| ConF>FULL>I_O->LO1- | LO1 | デジタル出力(LO1)割り当て | nO | P.144 |
ATV212シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF>F--- | F130 | リレー(RY)割り当て | 0~69, 254, 255 ※他、添付ファイル参照 | 4:[F100] 指定周波数到達 | P.108~113, 119 |
| F132 | リレー(FL)割り当て | 11:エラー未検出 | P.108~113, 120 |
ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [Complete settings] ↓ [Input/Output] ↓ [Relay] | [Rx Assignment] Rx | リレー(Rx)割り当て | [Not Assigned] NO:未割当 ※他、添付ファイル参照 | R1:[Operating State Fault] FLT R2:[Not Assigned] NO R3:[Not Assigned] NO |
| マニュアル検索ワード | [Complete settings] [Input/Output] [Relay] | |||
| [Complete settings] ↓ [Input/Output] ↓ [DI/DQ] ↓ [DQxx Configuration] | [DQxx assignment] DOxx | デジタル出力(DOx)割り当て ※ATV900シリーズのみ | [Not Assigned] NO:未割当 ※他、添付ファイル参照 (リレーと同じ) | DQ:[Not Assigned] NO |
| マニュアル検索ワード | [Complete settings] [Input/Output] [DI/DQ] [DQxx Configuration] | |||
リレー接点やデジタル出力(ATV212シリーズ、ATV600シリーズ非対応)にてパラメーターを [Device Running] RUN に設定することで運転中であることを出力可能です。
■ 出力条件
・正転または逆転信号が入っている時 ※[Low Speed] LSP=0Hzの状態でも出力します。
・[Type of stop] STT=[Ramp stop] RMP、[Fast stop] FST、[DC injection] DCI の設定で減速中の時
([Type of stop] STT=[Freewheel Stop] NST に設定した場合、正転または逆転信号をOFFすると出力も止まります。)
補足:
本FAQは運転状態の出力ですが、
それぞれ [Device Running] RUN 以外の設定にすることで、その条件を満たした場合に出力することが可能です。
対象機種:ATV12シリーズ、ATV320シリーズ、ATV212シリーズ、ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV12シリーズ ユーザーズマニュアル、ATV320シリーズ プログラミングマニュアル、ATV212 Programming Manual
ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual
公開先: Schneider Electric 日本