本日はどのようなご用件でしょうか?

ATV212シリーズ/ 周波数指令を切り替えることができますか?

メニューコード詳細設定範囲初期値マニュアル
AUFFModリファレンスチャンネル11:VIA端子
2:VIB端子
3:グラフィックディスプレイ
4:通信
5:+/- Speed
1:VIA端子P.87
AUF>F---F207リファレンスチャンネル21:VIA端子
2:VIB端子
3:グラフィックディスプレイ
4:通信
5:+/- Speed
2:VIB端子P.88
F200自動/手動 リファレンス切替え0:有効(手動切替え可)
1:無効(手動切替え不可)
0:有効P.118
F111デジタル入力 F端子 割り当て0~73 ※添付参照2:正転P.100
F112デジタル入力 R端子 割り当て6:PS1
F113デジタル入力 RES端子 割り当て10:リセット

DIAL


アナログ入力のVIA端子、VIB端子間の入力や、VIA端子(VIB端子)とグラフィックディスプレイ間の入力など周波数指令の制御元を切替えることが可能です。
周波数指令についてのメインの制御元である [FMod] から 「38:リファレンス切替え」を割り当てたデジタル入力端子のON/OFFによって、
周波数指令についてのサブの制御元である [F207] と切り替える方法と固定条件により自動で切り替える方法があります。
IMAGE

■ 接点にて手動でリファレンスを切り替える場合
1. F200=0(工場出荷時設定)であることを確認します。
2. 「アナログ入力 VIA端子、VIB端子間で切り替える」と仮定した場合、FMod=1、F207=2(工場出荷時設定)であることを確認します。(FMod=2、F207=1でも可)
3. デジタル入力端子(F111~F113)のいずれかを「38:リファレンス切替え」に変更し、[FMod] と [F207] の接点による切り替えを可能にします。

「F112=38 に設定し、R端子で切り替える」と仮定した場合、
R端子がOFFの時 [FMod]の設定(VIA端子からの入力)が有効、R端子がONの時 [F207]の設定(VIB端子からの入力)が有効となります。

■ 自動でリファレンスを切り替える(接点を使用しない)場合
1. F200=1に変更し、手動でのリファレンス切替えを無効にします。
2. 「アナログ入力 VIA端子、VIB端子間で切り替える」と仮定した場合、FMod=1、F207=2(工場出荷時設定)であることを確認します。(FMod=2、F207=1でも可)

F200=1 に設定すると、仮に「接点にて手動でリファレンスを切り替える場合」のように
デジタル入力端子に「38:リファレンス切替え」の設定を行ったとしても、そのデジタル入力端子のON/OFFにて [FMod] と [F207] が切り替わりません。
[FMod] に設定した制御元(例:VIA端子)からの値が「1Hz未満」になった時、自動的に [F207] に設定した制御元(例:VIB端子)からの値を受け付けます。
つまり、以下のような動作となります。
・[FMod] からの入力1Hz以上:[FMod] に設定した制御元からの制御(F207から入力があっても関係なし)
・[FMod] からの入力1Hz未満:[F207] に設定した制御元からの制御

対象機種:ATV212シリーズ
参考資料:ATV212 Programming Manual

Schneider Electric 日本

添付
ATV212_デジタル入力設定一覧.pdf [1.71 MB]
詳細を見る
製品群:
詳細を見る
製品群:

お悩み事はありませんか?

お悩み事はありませんか?

製品選定ツール

製品選定ツール

製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。

営業へのお問い合わせ

営業へのお問い合わせ

デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。

販売代理店を探す

販売代理店を探す

弊社販売代理店を地域別で検索できます。

お問い合わせ

お問い合わせ

FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。

  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • Schneider Electricコミュニティ
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • 品質および環境ポリシー
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について