インバーター/ ATV600, ATV900 60Hz以上で運転できますか?
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [Simply Start] ↓ [Simply start] (F1キー) | [Max Frequency] TFR | 最大周波数 (Hz) | ATV600:10.0~500.0Hz ATV900:10.0~599.0Hz *最大範囲は定格周波数の10倍 | BFR=50Hzの時 60Hz BFR=60Hzの時 72Hz *BFR: [Motor Standard] |
| マニュアル検索ワード | [Complete settings] [Motor parameters] [Motor data] [data] | |||
[High Speed] HSP(運転周波数の最大値)は [Max Frequency] TFR により制限されます。
[Max Frequency] TFR の初期値は [Motor Standard] BFR(基準モーター周波数)が50Hzの時は60Hz、60Hzの時は72Hzとなります。
60Hz以上で運転する必要がある場合、まず [Max Frequency] TFR の値を変更してから [High Speed] HSP の値を変更することで運転が可能となります。
対象機種:ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
参考資料:ATV600 Programming manual 、ATV900 Programming manual