インバーター/ 周波数制御なしに運転信号のみを入れた際の周波数はどこで設定できますか?
ATV12シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF | LSP | 最小基準値におけるモーター周波数 (Hz) | 0~HSP(Hz) | 0Hz | P.45, 89 |
ATV320シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| ConF>FULL>SIM- | LSP | 最小基準値におけるモーター周波数 (Hz) | 0~599Hz | 0Hz | P.90 |
ATV212シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 | マニュアル |
| AUF | LL | 最小基準値におけるモーター周波数 (Hz) | 0.0~[Upper limit freq] UL(Hz) | 0Hz | P.60, 92 |
ATV600シリーズ、ATV900シリーズ
| メニュー | コード | 詳細 | 設定範囲 | 初期値 |
| [Simply Start] ↓ [Simply start](F1キー) | [Low Speed] LSP | 最小基準値におけるモーター周波数 (Hz) | 0~[High Speed] HSP(Hz) | 0Hz |
| マニュアル検索ワード | [Complete settings] [Generic functions] [Speed Limits] | |||
アナログ入力などにて周波数制御を行っていない場合、運転信号を入れた時の周波数は [Low Speed] LSP(ATV212シリーズは [LL])が該当します。
このパラメーターの工場出荷時設定は「0Hz」のため、運転信号をいれても動作しない場合これの設定が原因の場合があります。
対象機種:ATV12シリーズ、ATV320シリーズ、ATV212シリーズ、ATV600シリーズ、ATV900シリーズ