シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
ATV320シリーズ/ 内蔵EMCフィルターを無効にする方法は?

ATV320シリーズはコンパクトタイプの3相200V(ATV320***M3C)、600V(ATV320***S6C)を除き
EMCフィルターを内蔵しており、接地が必要な漏れ電流があります。
参考FAQ:インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?

型式ごとに以下の方法にて内蔵EMCフィルターを無効にすることが可能です。(IEC 61800-3規格に準拠したEMC要件は満たさなくなります)
▼ブックタイプ(ATV320U55N4B~ATV320D15N4B除く)の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品上部に位置するITジャンパーの設定を②の方向へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE1

▼ATV320U55N4B~ATV320D15N4B の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子左側に位置するITジャンパーの設定を②のように開くことで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE2

▼ATV320U02M2C~ATV320U07M2C の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子の上部に位置するITジャンパーの設定を②の方向へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE3

▼ATV320U11M2C~ATV320U22M2C の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子の上部に位置するITジャンパーの設定を②の方向へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE4

▼ATV320U04N4C~ATV320U15N4C の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子の上部に位置するネジの位置を②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE5

▼ATV320U22N4C~ATV320U40N4C の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子の左部に位置するネジの位置を②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE6

▼ATV320U55N4C~ATV320D15N4C の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように製品前面の電源入力端子左側に位置するITジャンパーの設定を②のように開くことで内蔵フィルターを無効にできます。
IMAGE7

注意
・ネジの場合、付属のネジのみを使用してください。
・ネジの場合、ネジを外した状態でドライブを操作しないでください。

対象機種:ATV320シリーズ
参考資料:ATV320シリーズ インストールマニュアル P.59~62