ATV600シリーズ/ 内蔵EMCフィルターを無効にする方法は?
ATV600シリーズは3相400VのみEMCフィルターを内蔵しており、接地が必要な漏れ電流があります。
参考FAQ:インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?
型式ごとに以下の方法にて内蔵EMCフィルターを無効にすることが可能です。(IEC 61800-3規格に準拠したEMC要件は満たさなくなります)
注意
・付属のネジのみを使用してください。
・ネジを外した状態でドライブを操作しないでください。(Size A の ATV650D15N4(E)...D22N4(E) 除く)
| フレーム サイズ | 型式 |
| Size 1 | ATV630U07M3...U40M3、ATV630U07N4...U55N4、ATV630U07N4Z...U55N4Z |
| Size 2 | ATV630U55M3、ATV630U75N4、ATV630D11N4、ATV630U22S6X...ATV630D15S6X、ATV630U75N4Z...D11N4Z |
| Size 3 | ATV630U75M3、ATV630D11M3、ATV630D15N4...D22N4、ATV630D15N4Z...D22N4Z |
| Size 3S | ATV630D18S6、ATV630D22S6 |
| Size 3Y | ATV630U22Y6...D30Y6 |
| Size 4 | ATV630D15M3...ATV630D22M3、ATV630D30N4...ATV630D45N4、ATV630D30N4Z...D45N4Z |
| Size 5 | ATV630D30M3...D45M3、ATV630D55N4...D90N4、ATV630D55N4Z...D90N4Z |
| Size 5S | ATV630D30S6...D75S6 |
| Size 5Y | ATV630D37Y6...D90Y6 |
| Size 6 | ATV630D55M3、ATV630D75M3、ATV630C11N4...C16N4 |
| Size 7A | ATV630C22N4 |
| Size 7B | ATV630C25N4、ATV630C31N4 |
| Size A | ATV650U07N4(E)...U55N4(E) |
| ATV650U75N4(E)...D11N4(E) | |
| ATV650D15N4(E)...D22N4(E) | |
| Size B | ATV650D30N4(E)...D45N4(E) |
| Size C | ATV650D55N4(E)...D90N4(E) |
▼Size 1 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 2 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 3 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼200VのSize 3S/3Y/4 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼400VのSize 4 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 5 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 5S/5Y/6 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 7A 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 7B 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV650U07N4(E)...U55N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV650U75N4(E)...D11N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV650D15N4(E)...D22N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外すことで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size B 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size C 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
対象機種:ATV600シリーズ
参考資料:ATV630-650 Installation manual P.200~206
公開先: Schneider Electric 日本
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。