ATV900シリーズ/ 内蔵EMCフィルターを無効にする方法は?
ATV900シリーズは3相400VのみEMCフィルターを内蔵しており、接地が必要な漏れ電流があります。
参考FAQ:インバーター/ EMCフィルター使用時は漏れ電流が増加しますか?
型式ごとに以下の方法にて内蔵EMCフィルターを無効にすることが可能です。(IEC 61800-3規格に準拠したEMC要件は満たさなくなります)
注意
・付属のネジのみを使用してください。
・ネジを外した状態でドライブを操作しないでください。(Size A の ATV950D15N4(E)...D22N4(E) 除く)
| フレーム サイズ | 型式 |
| Size 1 | ATV930U07M3...U40M3、ATV930U07N4...U55N4、ATV930U07N4Z...U55N4Z |
| Size 2 | ATV930U55M3、ATV930U75N4、ATV930D11N4、ATV930U22S6X...ATV930D15S6X、ATV930U75N4Z...D11N4Z |
| Size 3 | ATV930U75M3、ATV930D11M3、ATV930D15N4...D22N4、ATV930D15N4Z...D22N4Z |
| Size 3S | ATV930D18S6、ATV930D22S6 |
| Size 3Y | ATV930U22Y6...D30Y6 |
| Size 4 | ATV930D15M3...ATV930D22M3、ATV930D30N4...ATV930D45N4、ATV930D30N4Z...D45N4Z |
| Size 5 | ATV930D30M3...D45M3、ATV930D55N4...D90N4、ATV930D30M3C...D45M3C、ATV930D55N4C...D90N4C、ATV930D55N4Z...D90N4Z |
| Size 5S | ATV930D30S6...D75S6 |
| Size 5Y | ATV930D37Y6...D90Y6 |
| Size 6 | ATV930D55M3C、ATV930D75M3C、ATV930C11N4C...C16N4C、ATV930C11N4...C16N4 |
| Size 7A | ATV930C22N4、ATV930C22N4C |
| Size 7B | ATV930C25N4C、ATV930C31N4C |
| Size A | ATV950U07N4(E)...U55N4(E) |
| ATV950U75N4(E)...D11N4(E) | |
| ATV950D15N4(E)...D22N4(E) | |
| Size B | ATV950D30N4(E)...D45N4(E) |
| Size C | ATV950D55N4(E)...D90N4(E) |
▼Size 1 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 2 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 3 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼200VのSize 3S/3Y/4 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼400VのSize 4 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 5 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 5S/5Y/6 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 7A 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size 7B 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV950U07N4(E)...U55N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV950U75N4(E)...D11N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size A (ATV950D15N4(E)...D22N4(E)) 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外すことで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size B 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
▼Size C 製品の内蔵EMCフィルターを無効にする方法
下図のように①の位置にあるネジを外し②の位置へ変更することで内蔵フィルターを無効にできます。
対象機種:ATV900シリーズ
参考資料:ATV930-950 Installation manual P.210~217