本日はどのようなご用件でしょうか?

Smart-UPS SMT 1200VA RM 1U LCD (SMT1K2RJ1U) ファームウェアアップデート方法 FW v16.6

Smart-UPS SMT 1200VA RM 1U LCD (SMT1K2RJ1U) ファームウェアアップデート方法を説明です。
SMT1K2RJ1Uはファームウェアアップデート中もUPS出力は継続されます。
本アップデートによるUPSの再起動や出力停止は発生しません。


【対象製品】
対象型番 :  SMT1K2RJ1U (APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V)
ファームウェア: ID1050:v16.6 未満
* 本製品は内部基板のIDによって適用されるファームウェアバージョンが異なります。

SMT1K2RJ1U



【事前確認】
現在のファームウェアを確認してください。
・確認方法 1: UPS本体のディスプレイでの確認方法
About (ジョウホウ) - UPS Firmware 1 (UPSファームウェア1) を選択
UPS xx.x (ID10xx) のID番号を確認

・確認方法 2: Network Management Cardでの確認方法 (アクセサリーカードを装着している場合)
Network Management Cardにブラウザでアクセスし
About▼ (バージョン情報▼) - UPS を選択
Firmware Revision (ファームウェアのリビジョン) の項目でIDを確認

ファームウェアバージョンがv16.6 未満であれば、本ページのファームウェアアップデートモジュールを使用しアップデートをしてください。


【事前準備】
準備するもの
・USB接続可能なWindows コンピュータ (Windows 7, 8.1, 10, 11, Windows Server 2016, 2019, 2022)
・同梱USBケーブル(USB Type-A - Type-A)
・ファームウェアアップデートモジュール

別売りのNetwork Management Cardをご利用の方へ
ファームウェアアップデート時に通信エラーを防ぐため、
Network Management Cardを装着している場合は取り外してください。
取り外し、取り付けはUPSを運転しながら可能です。 (UPSの接続した機器への影響はありません)



【ファームウェアのアップデート手順】
手順1. UPSとWindows マシン の接続
同梱USBケーブルで、UPS背面のUSBポートと、Windowsコンピュータを接続してください。
UPS Back


手順2. ファームウェアアップデートモジュールの入手
本FAQの添付からファームウェアアップデートモジュールをダウンロードしてください。
ファイルはWindows PCに保存をしてください。


手順3. ファームウェアアップデートモジュールの解凍
ダウンロードした Smart-UPS_Firmware_Upgrade_Wizard_v4.3.8v9.zip をUnzipし解凍してください。
File

手順4. LaunchFUW.exeを実行
上記手順3で解凍したファイル内の LaunchFUW.exeをダブルクリックして実行してください。
LaunchFW.exe


手順5. Welcome画面
Welcome画面が表示されたら Next をクリックしてください。

Welcome


手順6. Device Found画面
Device Found画面が表示されたら Next をクリックしてください。

Device Found


手順7. Select Device Firmware画面
Select Device Firmware画面が表示されたら Browse をクリックしてください。

Select Device Fimware


手順8. 対象ファームウェアの選択
ファイルの選択画面で表示された、 SMT1050UPS_16.6.encを選択し
開くボタンをクリックしてください。

File Seting


手順9. Device Firmware Upgrade Ready画面
Device Firmware Upgrade Ready画面が表示されたら
Nextボタンをクリックしてください。

Device Firmware Upgrade


手順10. Firmware Upgrade With Output On画面
Firmware Upgrade With Output On画面が表示されたら
Nextボタンをクリックしてください。
なお、本画面の内容は、UPSに接続する負荷機器の停止を促す内容ですが
SMT1K2RJ1Uのファームウェアアップデート作業ではUPS本体の再起動, 出力停止はありません。
そのままNextをクリックして問題はありません。

Firmware Upgrade


手順11. Sending Device Firmware画面
本画面はファームウェアのUPSへの転送およびアップデートをしています。
ゲージが満タンになるまでお待ちください。

注意
ファームウェアアップデート中はUSBケーブルを抜かないでください。
また、アップデート完了までWindows コンピュータの電源を切らないでください。
Sending Device Firmware


手順12. Device Firmware Upgrade Complete画面
UPSのファームウェアアップデートは完了です。

Device Firmware Upgrade

ファームウェアアップデートモジュールを使ってのアップデート作業はここまでです。
次の手順は、ファームウェアがアップデートされたか確認する手順です。


手順13. ファームウェアの適用確認
UPS本体のディスプレイから
About (ジョウホウ) - UPS Firmware 1 (UPSファームウェア1) を選択し
UPS 16.6 (ID1050) となっていることを確認ください。

Schneider Electric 日本

添付
Smart-UPS_Firmware_Upgrade_Wizard_v4.3.8v9.zip [136.54 MB]
詳細を見る
製品:
詳細を見る
製品: