シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

最大70%

エンジニアリング効率の向上

530+

進行中のプロジェクト

80%

システム障害後の復旧時間の短縮

当社の完全に統合された自動化ソリューションは、ハードウェアに依存せずアプリケーションを中心に設計されているため、変化するビジネス要件にすばやく適応できます。

  • プラントオートメーションソフトウェアを最新版に更新しながら、既存の産業用ハードウェアを維持します。
  • 共有ランタイムプラットフォームのソフトウェア設計を再利用することで、システム変更を迅速かつ簡単に行うことができます。


柔軟なオートメーションシステムで産業アプリケーションとツールを組み合わせて、実践的な洞察を得ます。

  • 最新のITの進歩により、プラント運用をリアルタイムで最適化できます。
  • AI、デジタルツイン、機械学習を制御アーキテクチャにシームレスに統合します。


以下を活用するプラントオートメーションソフトウェアで柔軟性を受け入れる

単線エンジニアリング。

  • コントローラー、資産、および視覚化デバイス間の通信を自動的に適応させ、確立します。
  • 双方向のデータ接続を可能にし、接続されているオブジェクトを認識するとともに、誤った接続を防止します。


物理コントローラーまたは仮想コントローラーにアプリケーションを設計および配布し、デジタル制御システムを強化します。

  • シンプルな生産ユニットの追加と産業用ソフトウェアの再構成により、機械やプロセスの過負荷を回避します。
  • 分散アーキテクチャをサポートするイベント駆動型の通信により、最新情報を入手できます。


ライト

規格

プロフェッショナル

必須の特長
トポロジーマネージャ
コラボレーティブエンジニアリングSVNクライアント
アプリケーションのオンライン変更
オブジェクト指向のエンジニアリングツール
カスタムライブラリの作成
--
アドオン(シートごと)
アセットリンク(バルクエンジニアリング)
--
アセットリンク(AVENA OMI)
--
オプション
可用性の高いエンジニアリング
--
オプション
機械メーカー
Patrick Eickhoff​ GEA、ソフトウェア開発​責任者
消費財
Vincent Chaix​ Master Systèmes、​エンジニアリング部門マネージャ
水と環境
Ufuk Azakli​ Rasyonel Mühendislik、電気​電子エンジニア
水と環境
Jonathan Kartawijaya Intidaya、マネージングディレクター

ビデオ
産業用オートメーションシステムの刷新
デモ
EcoStruxure Automation Expertのデモ
カタログ
EcoStruxure Automation Expertのご利用にあたって
ドキュメントのダウンロード この製品のユーザーガイド、データシート、技術情報のすべてにアクセスする。
ソフトウェアとファームウェア この製品のすべてのソフトウェアリリース、データライブラリ、クイックフィックスにアクセスする。

よくあるご質問

ソフトウェア・デファインド・オートメーションと仮想PLCは、 産業オートメーションシステム に対するソフトウェア中心のアプローチに重点を置いていますが、いくつか重要な違いがあります。


  • 仮想PLC: 標準PLCの仮想実装は、専用のハードウェアプラットフォーム上ではなく仮想環境で実行されています。オートメーションロジックは引き続きその固有の仮想PLCに関連付けられています。
  • ソフトウェア・デファインド・オートメーション: さまざまなタイプのオートメーションハードウェアとソフトウェアの管理を含む、オートメーションエコシステム全体に関連する幅広いコンセプト。ITの洞察を活用して、従来の産業用ソフトウェアでは利用できないIT/OTの柔軟性を提供します。制御は特定のハードウェアに縛られているわけではなく、ユーザーはオートメーションに対するニーズの高まりに応じ、必要に応じて制御を実行する柔軟性を持っています。

ここでは、レガシー制御システムから当社の プラントオートメーションソフトウェアへの移行が有意義である理由を示す主な例をいくつか紹介します:


1. ハードウェア供給の柔軟性

  • 顧客にとって、特に新型コロナウイルス感染症の世界的流行のような供給不足の際には、単一のオートメーションシステムハードウェアプロバイダとの取引には課題があります。顧客の多くは、ハードウェアの可用性の制限と、自社の 産業オートメーションシステムに合ったハードウェアを選択するうえでの柔軟性の欠如のため、プロジェクトの遅延に直面しました。
  • 当社の プラントオートメーションソフトウェア は、ハードウェアに依存しないアプローチを提供するため、最適なハードウェアを選択して納期を最適化することができます。ユニバーサルオートメーションを使用すると、多くのハードウェアプロバイダーが共有ソースIEC 61499ランタイムをサポートするため、顧客はプロジェクトの要件に最も適したハードウェアを柔軟に選択できます。

2. 制御の柔軟性

  • 制御は、メンテナンスの問題が発生した場合に利用できるかどうかわからない専用のPLCに縛られるべきではありません。EcoStruxure Automation ExpertのSoft dPACを使用すれば、エッジで実行し、ハードウェアの柔軟性のためにコンテナ化された非依存アプローチを利用する柔軟性をもって、従来のPLCと同様の機能とパフォーマンスを得ることができます。
  • EcoStruxure プラントオートメーションソフトウェア は、デバイス間で制御ロジックを移動する完全な柔軟性を提供します。資産中心のアプローチにより、顧客はメンテナンスの問題発生時にはネットワーク上の別のデバイスやスペアに制御を移動し、プラントの設備能力を向上させることができます。ハードウェア構成を変更しながら実行中のプロセスを維持するという柔軟性が得られます。
  • プラントのハードウェアアーキテクチャを設計する際に、キャビネットスペースが制約となることがよくあります。Soft dPACベースのエッジコントローラーを使用し、同じボックス内で制御、HMI、履歴データ管理、分析を提供するデバイスを活用することで、ハードウェアのフットプリントを削減できます。

3. プロセスの最適化

  • イベントベースの制御とITの接続性を活用することで、顧客は、当社の プラントオートメーションソフトウェアを使用してプロセスを真に最適化する機会が得られます。ネイティブAPIとITプロトコルサポートにより、顧客はSchneider Electricが提供する、またはカスタム生成のAIアルゴリズムと連結する機能を使用して、プラントデータに全面的にアクセスできます。

4. エンジニアリングセービング

  • 再利用性は、EcoStruxture Automation Expertの重要な要素です。お客様は、それぞれの個人用ライブラリのプラント資産をカスタマイズできます。これらの資産は、将来のプロジェクトで再利用することができ、「ローコード/ノーコード」エンジニアリングエクスペリエンスを提供します。
  • AVEVA製品との完全な統合により、市場における従来の産業用制御オプションと比べて、大幅なエンジニアリングセービングを実現します。 プラントオートメーションソフトウェア には、制御ロジックとAVEVA System Platformテンプレートを格納する定義済みライブラリー要素が含まれており、HMIキャンバスの構成が容易となります。バルクエンジニアリングとリバースエンジニアリング、Automation Expertプラグインにより、従来のP&ID図から直接、制御ロジックとHMI画面のインスタンスを作成すことができ、エンジニアリングにかかる労力を大幅に削減することができます。

EcoStruxure Automation Expertは、AVEVA System Platform(ASP)、AVEVA OMI、AVEVA Historian、AVEVA Batch Manager、AVEVA Engineering、AVEVA ConnectなどのAVEVAの全ポートフォリオをサポートし、密接に統合されています。この密接な統合により、従来のオートメーション製品と比較して、大幅なエンジニアリングセービングを実現することができます。

Automation Expertは、HMIキャンバスの自動構成のための制御ロジックとAVEVA System Platformテンプレートを含む定義済みのライブラリー要素を使用する資産に焦点を絞ったアプローチを特長とし、エンジニアリングプロセスを合理化できます。

当社の プラントオートメーションソフトウェア は、AVEVAで優先される通信プロトコルである通信基盤としてOPC-UAに基づいて構築されました。これは、Automation Expertライブラリ資産にはOPC-UA通信がすでに構成されており、ネイティブ統合をサポートするため、追加のエンジニアリング業務は不要です。

EcoStruxure Automation ExpertのSoft dPACは単なる仮想コントローラーではありません。これは、コンテナ化された、完全に非依存のランタイムで、仮想化ハードウェアの抽象化だけでなく、ロジカルコントローラーの抽象化も可能にします。


これは、標準の自動化製品で利用可能な標準のコントローラーベースのアプローチに対して、EcoStruxure Automation Expertを使用した資産ベースのアプローチを使用することで達成できます。


Ecostruxure Automation ExpertのSoft dPACを使用するとき、次の 制限事項 はもはや過去のものです。

  • 設備投資のコストが高く、長期のアップグレードサイクルを余儀なくされるクローズド/プロプライエタリシステムが不要になります。
  • ITインテグレーションサポートのない、カスタマイズ不可能なブラックボックスシステムが不要になります。
  • プラントを時間の経過と共に変更する必要がある場合や、アップグレードが必要な場合でも、高いエンジニアリング費用は不要です。
  • ハードウェアの可用性とパフォーマンスのカスタマイズの柔軟性が向上します。


Soft dPACは、さまざまなベースラインパフォーマンス要件を満たす任意のLinuxデバイスで実行できます。これにより、顧客は特定のニーズに応じてデバイスのカスタム構成を作成したりプリインストールされたエッジコントローラー製品を使用したりでき、Linux環境での経験を必要としません。

インダストリー4.0は、オペレーショナルテクノロジーの世界におけるスマートマニュファクチャリングとデジタルトランスフォーメーションに関するすべてです。目標は、データを活用して生産性を高め、非常に伝統的な製造の世界で機敏性と柔軟性を実現することです。当社の プラントオートメーションソフトウェア は、当社の目標がオープンで機敏性と柔軟性の高い産業用オートメーションソリューションの構築であるため、インダストリー4.0と完全に整合します。


  • 可能な限り多くのOTおよびITプロトコルをサポートするためオープンで 、顧客は貴重なデータを管理し、機械学習やAIツールと統合して最適化することができます。これにより、IoTスマートデバイスの密接な統合と、これらのデバイスからのデータを管理する機能も実現します。
  • 資産ベースの方法を提供するため機敏性があり 、新しいユニットやポンプの追加は、ドラッグアンドドロップと同じくらい簡単です。これにより、ローコード/ノーコードのエンジニアリング環境が実現し、従来のOTコーディングの経験がなくても、プラントのリソースを効果的に活用できます。
  • 産業用ソフトウェアとハードウェアの分離により柔軟性があるため 、顧客が適切だと思うように制御ロジックを移動させることができます。これは、顧客が産業用オートメーションシステムへのわずかな追加投資でハードウェアをアップグレードできるようにすることで、従来のOTモデルを打破します。

当社の プラントオートメーションソフトウェア は、製造業界でリアルタイム制御を最適化する新しいイベントベースの規格であるIEC 61499を活用しています。イベントベースの制御は、迅速なデータアクセスを提供し、ITシステムの迅速なデータへのニーズに対応し、MQTTスパークプラグやOPC-UAなどのITプロトコルとの簡単なインターフェースを実現します。これにより、機械学習やAIテクノロジーを用いた効率的なデータ管理が可能になります。

EcoStruxure Automation ExpertのSoft dPACのコンテナ化されたランタイムにより、ITツールとのシームレスな統合を実現します。顧客は、Kubernetes、Docker、Portainer、Red Hat OpenShiftなどの従来のIT管理システムを使用して、コンテナ化されたコントローラーを管理することができます。

お悩み事はありませんか?

  • 製品セレクター

    アプリケーションに最適な製品とアクセサリーを迅速かつ簡単に見つけることができます。

  • 見積もり依頼

    販売照会をオンラインで開始することで、エキスパートにつながります。

  • お買い求め先

    最寄りのシュナイダーエレクトリック販売代理店を簡単に探すことができます。

  • ヘルプセンター

    すべてのニーズに対応するサポートリソースを1か所で検索できます。

  • 製品ドキュメント
  • ソフトウェアのダウンロード
  • 製品選定ツール
  • 推奨代替品検索ツール
  • ヘルプとサービスセンター
  • オフィスを探す
  • 営業への問い合わせ
  • 販売拠点
  • 採用情報
  • 会社概要
  • 不正行為の報告
  • アクセシビリティ
  • ニュースルーム
  • 投資家向け
  • EcoStruxure
  • ポストの検索
  • ブログ
  • 販売代理店
  • 個人情報保護方針
  • クッキーに関する通知
  • 利用規約
  • Change your cookie settings
  • 顧客満足度について