画像を回転してズーム
Vertical connection adapter, MasterPact NT, ComPacT NS630b to NS1600, fixed, 4 poles, spare part
33643
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
有毒重金属フリー
水銀フリー
RoHS適用除外情報
PVCフリー
ハロゲンフリー製品
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
中国版RoHS宣言書の自主的対応(中国版RoHS法的範囲外)
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。