standard auxiliary contact, ComPact NS630b to NS1600, withdrawable, circuit breaker status SD, 1 changeover contact type
33800
販売終了2024/02/22
33800の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
持続可能性
Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO2製品の遵守を約束します。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。
充実したパフォーマンス
REAChフリー(SVHC)
有毒重金属フリー
水銀フリー
RoHS適用除外情報
PVCフリー
ハロゲンフリープラスチック部品
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適合
中国版RoHS規則
中国版RoHS宣言書の自主的対応(中国版RoHS法的範囲外)
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。