Standard motor mechanism module (MCH), drawout ComPacT NS630b to NS1600, 380/415VAC 50/60Hz
33829
販売終了2024/02/22
33829の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
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
ハロゲンフリープラスチック部品
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
中国版RoHS規則
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。