画像を回転してズーム
Circuit breaker frame, MasterPact NT08L1, 800A, 130kA/440VAC 50/60Hz (Icu), 4 poles, drawout, without control unit
47217
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
持続可能な梱包
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
リソースパフォーマンス
Sustainable packaging
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
PVCフリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
中国版RoHS規則
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。