-
特性
主な仕様 オモ シヨウ 製品群 Masterpact NW製品コンポーネントタイプ 基本フレーム装置の略称 Masterpact NW20配線用遮断器の名前 Masterpact NW20H2極の説明 3Pネットワークタイプ AC遮断容量コード H2アイソレーション適用 Yes conforming to IEC 60947-2利用カテゴリ Category B詳細仕様 ショウサイ シヨウ ネットワーク周波数 50/60 Hz制御タイプ 押しボタン取付モード 引出し[In] 定格電流 2000 A at 40 °C[Ui] 定格絶縁電圧 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2[Uimp] 定格インパルス耐電圧 12 kV conforming to IEC 60947-2[Icm] 定格短時間容量 187 kA 525 V AC での 50/60 Hz187 kA 690 V AC での 50/60 Hz[Ue] 定格使用電圧 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2配線用遮断器 CT定格 2000 A遮断容量 85 kA Icu での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-285 kA Icu での 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2100 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2100 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2100 kA Icu での 380...415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2[Ics] 定格使用短絡遮断容量 85 kA での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-285 kA での 690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2保護タイプ 保護無し機械的耐久性 10000 cycles メンテナンスなし 従い IEC 60947-220000 cycles メンテナンスあり 従い IEC 60947-2電気的耐久性 AC-3 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2 8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2AC-23A 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2AC-23A 8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz メンテナンスなし 従い IEC 60947-2接続間隔 115 mm[Icw] 定格短時間耐電流 75 kA 3 s conforming to IEC 60947-285 kA 1 s conforming to IEC 60947-2完全瞬時保護 171…209 kA最大遮断時間 25 msmaximum closing response time 70 ms高さ