アロー, LEUGシリーズ, 積層式LED回転灯, ロングボディー, φ60 mm, クリアグローブ, 赤/黄/緑/青/白, 点灯, ブザーなし, 直付け, IP65, 24V AC/DC
ARRLEMG-24W-5
販売終了2023/07/28
ARRLEMG-24W-5の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。