画像を回転してズーム
6件のビデオ
プロセスドライブ、Altivar Process ATV900、ATV950、45kW、400/480V、ブレーキユニット/スイッチ有り、IP55
ATV950D45N4E
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
リソースパフォーマンス
アップグレード済みコンポーネント対応
充実したパフォーマンス
水銀フリー
RoHS適用除外情報
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
環境情報開示
WEEE 電気電子機器廃棄物指令
この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならず、ごみ箱に捨ててはいけません。
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。