画像を回転してズーム
Circuit breaker, ComPacT NS800N, 50kA at 415VAC, 3P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0A control unit, 800A
C080N32AFM
極の説明:
定格電流:
遮断容量:
トリップユニットの名前:
Environmental Data
Environmental Data
二酸化炭素排出量 (kg CO2 eq.)
559
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
いいえ
Use Again
回収
No
Environmental Data
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。