画像を回転してズーム
1件のビデオ
Circuit breaker, ComPacT NSX100B, 25kA/415VAC, 3 poles, TMD trip unit 25A
C10B3TM025
極の説明:
[In] 定格電流:
遮断容量:
トリップユニットの名前:
製品の環境パフォーマンス 詳細
設計による持続可能性
透明度
RoHS/REACh
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
RoHS適用除外情報
PVCフリー
認証および規格
REACh宣言書
EU RoHS宣言書
適用除外
中国版RoHS規則
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
環境情報開示
(資源)循環性
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。