シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

Galaxy VS UPS 10kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS10KRFS

バッテリー形式:

入力電圧:

Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
information_stroke
リサイクル段ボールの含有率は最低70%(米国では50%)です。一部の注文には、在庫切れになるまでリサイクルされていない段ボールが含まれる場合があります。
いいえ
Use Again
回収
information_stroke
この製品は、シュナイダーエレクトリックまたはシュナイダーエレクトリックのパートナー回収プログラムに含まれています。
Yes

+ Lifecycle Services

1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1 or 3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.

WADVEAA-AA-01

1Yr EAA Prev Srvc Upgrd to FW or Exstng Srvc Plan - (1) 1or3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.

WUPGEAA-UG-01

arrow2_down
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。