画像を回転してズーム

Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 3 to 12A, 690VAC, thermal magnetic protection, class 10, 24VDC coil
LUCA12BL
Thermal protection adjustment range:
[Uc] 定格制御回路電圧:
制御回路タイプ:
負荷種別:
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
リサイクル用の段ボールが入ったパッケージ
はい
Use Again
回収
No
Environmental Data
シュナイダーエレクトリックは、製品の耐用年数とリサイクル性を向上させる継続的な「Use Better, Use Longer, Use Again」キャンペーンを通じて、サプライチェーンのパートナーシップ、影響の小さい材料、循環を通じて、2050年までに正味ゼロ状態を達成することを目指しています。
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。