メインコンテンツにスキップ
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
カート内のアイテム数:
0
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
ログイン/登録
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのブランド
今すぐ登録
カスタム製品ツールとサービスを入手
トレーニングにアクセスする
サポートケースの管理
注文の作成と管理(認定パートナーのみ)
アカウントの作成
ログイン
メリットの詳細を見る
0
ドキュメントのアイテム数:
Cancel
メインメニュー
製品
メインメニュー
サービス
メインメニュー
ソリューション
メインメニュー
サポート
メインメニュー
会社情報
Japan
シュナイダーエレクトリックのブランド
マイプロダクト
カート内のアイテム数:
0
マイドキュメント
カート内のアイテム数:
0
ログイン/登録
新しいウィンドウで開きます。
User name
ログアウト
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ
シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
このWebサイトのまま続ける
ロケーションを選択
画像を回転してズーム
APC Smart-UPS 3000VA RM 5U 100V
SU3000RMJ
販売終了
2022/06/10
推奨代替品
SU3000RMJは次の製品に置き換わります。
star_stroke
マイプロダクトに追加
1×
APC Smart-UPS、ラインインタラクティブ、3kVA、ラックマウント 2U、100V、6x NEMA 5-15R+2x NEMA 5-20R コンセント、SmartSlot、AVR、LCD
SMT3000RMJ2U
交換用バッテリー (1)
が使用可能です
お問い合わせ
ニュースレターに登録
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。
回答を検索
SU3000RMJは次の製品に置き換わります。