画像を回転してズーム
CANopen標準ケーブル、IP20、UL、IEC 60332-2、300m
TSXCANCB300
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
有毒重金属フリー
水銀フリー
RoHS適用除外情報
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
環境情報開示
(資源)循環性
特別なリサイクル作業は不要
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。