CANopenケーブルセット:一体成形9ピンD-SUBメスコネクター、標準、IP20、UL、3m
TSXCANCBDD3
販売終了2023/06/30
TSXCANCBDD3の置き換え情報はありません。詳しくは、カスタマーケアセンターにお問い合わせください。
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
有毒重金属フリー
水銀フリー
RoHS適用除外情報
EU RoHS宣言書
自主的に適合(EU RoHS指令範囲外)
中国版RoHS規則
環境情報開示
(資源)循環性
特別なリサイクル作業は不要
詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。
よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。