実績のあるインフラストラクチャの設計図を活用して、AIファクトリーの設計を加速させる

データセンター設計の出発点

データセンター設計の出発点

  • 参照設計121

    参照設計121
    10.4 MWグリーンフィールド/6.2 MW改修、AMD Instinct™ MI455X、AMD Heliosラック・スケール・ソリューション、246 kW/ラック、Tier III AIインフラ。
  • 参照設計89

    参照設計89
    3.72 MW、Tier III、IEC準拠、冷水式、液体冷却型AIクラスター(NVIDIA B300)。
  • 制御参照設計2

    制御参照設計2
    EcoStruxure Operation に基づいています。NVIDIA GB200、GB300、Vera Rubin参照設計を補完します。
  • 参照設計113

    参照設計113
    10MW~12.4MW、NVIDIA Vera Rubin NVL72、Tier 3、冷水式、液体冷却AIクラスター、37,774平方\フィート。
  • 制御参照設計1

    制御参照設計1
    Aveva™ System Platform を基盤としています。 NVIDIA GB200、GB300 参照設計を補完します。
  • 参照設計111

    参照設計111
    7536 kW、NVIDIA GB300 NVL72、Tier 3、冷水冷却式、液体冷却AIクラスター、37,774平方フィート。
  • 参照設計110

    参照設計110
    7536 kW、NVIDIA GB300 NVL72、Tier 3、冷水冷却、液体冷却AIクラスター、3,424平方メートル。
  • 参照設計109

    参照設計109
    7392 kW、NVIDIA GB200 NVL72、Tier 3、冷水冷却、液体冷却AIクラスター、37,774平方フィート。
  • 参照設計108

    参照設計108
    7392 kW、NVIDIA GB200 NVL72、Tier 3、冷水冷却、液体冷却AIクラスター、3,424平方メートル。
  • 参照設計47

    参照設計47
    1000kW、12ラック、ANSI規格、液冷式および空冷式、モジュール式オールインワンAIソリューション。
  • 参照設計48

    参照設計48
    1000kW、12ラック、IEC規格、液冷式および空冷式、モジュール式オールインワンAIソリューション。
  • 参照設計100

    参照設計100
    3818 kW、Tier 3、冷水冷却、液体冷却、および空冷式AIクラスター、32,920平方フィート。

よくある質問

AIファクトリーの設計

AIファクトリーの設計

6つのAI属性がデータセンターの設計に与える影響。
参照設計の利点

参照設計の利点

データセンタープロジェクト:参照設計を採用するメリット。
液体冷却アーキテクチャ

液体冷却アーキテクチャ

AIファクトリー向け液体冷却アーキテクチャの設計
液体冷却の課題

液体冷却の課題

データセンターにおける直接液体冷却システムの課題。
AI向け電源システム

AI向け電源システム

既存の電源システムをAIクラスター向けに改造。

トレードオフ分析ツールのライブラリ

トレードオフツールのライブラリで設計選択肢をご覧ください。
マイクログリッド
AIファクトリー

グリッドからチップへ、チップからチラーへ、スケーラブルなAIを実現するために。

シミュレートする

AIインフラストラクチャのモデリングに向けた、ETAPおよびNVIDIA Omniverseを活用したOpenUSDデジタルツイン。

電力

800 VDCアーキテクチャ、ラックレベルの電源供給、および耐障害性の高い電力分配。

液体冷却

高密度AIワークロード向けのダイ直結冷却、液浸冷却、ハイブリッド冷却。

簡易

モジュラー型ポッドおよびホワイトスペースモジュール(準備完了までの時間)。

ソフトウェア

DCIM、計画・モデリング、アラーム管理、OTサイバーセキュリティ。

お悩み事はありませんか?

お悩み事はありませんか?

製品選定ツール

製品選定ツール

製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。

営業へのお問い合わせ

営業へのお問い合わせ

デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。

販売代理店を探す

販売代理店を探す

弊社販売代理店を地域別で検索できます。

お問い合わせ

お問い合わせ

FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。