AI時代に向けたデータセンターの液体冷却
高密度データセンター向けの高度な液体冷却システム。効率的で拡張性が高く、AIワークロード向けに設計されています。

Schneider Electricのデータセンター向け液体冷却ソリューションは、AIワークロード、GPUサーバー、高密度IT環境向けに特別に設計されています。400kWを超えるラック冷却において10年以上の実績を持つ当社は、Coolant Distribution Units (CDUs)やダイレクト トゥ チップ (DTC) システムなどの先進技術を活用したエンドツーエンドの液体冷却ソリューションを提供し、高速かつスケーラブルで耐障害性の高いAIデータセンターの導入を実現します。
ニュースで
ニュースで

液体冷却の仕組み、導入方法、AIや高密度ITを支える力をご覧ください。専門家のガイド、ホワイトペーパー、ブログにアクセスしてください。
高度な設計、シミュレーションツールと専門家のコンサルティングを活用し、データセンターを最適化しましょう。当社のエンドツーエンドの冷却ソリューションを活用して、効率の向上、運用コストの削減、信頼性の向上を実現する方法をご覧ください。

データセンターの参照設計
高密度AIワークロード向けに設計された、検証済みのデータセンター参照設計で、インフラストラクチャを一新しましょう。最先端のAI固有のデータセンターソリューションによってデータセンターインフラを革新し、ハイコンピューディングワークロードの需要を満たします。

当社の液体冷却および空冷ソリューションをご覧ください
リアルタイム分析を活用して非効率性を検知し、稼働時間を最大化し、高密度なワークロード下でもAIインフラを最高のパフォーマンスで稼働させ続けます。

EcoStruxure™ Building Operations
シームレスな監視・管理・制御により、エネルギー効率と運用効率を向上し、モバイル対応の便利なコントロールセンターからビルシステムを一元管理します。効率性を向上させ、 高密度ワークロードに対応し、 データセンターを次世代の ワークロードに備えさせる、 高度な液体冷却ソリューションで、 AIの潜在能力を最大限に引き出しましょう。
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
データセンターの液体冷却とは?
液体冷却とは、サーバー、AIアクセラレータ、および高密度IT機器から熱を除去するために、空気ではなく液体を利用する高効率な手法です。液体は熱をはるかに効率的に吸収するため、AIデータセンターの冷却、より密度の高いラック、エネルギー効率の改善、より持続可能な高性能コンピューティング環境をサポートします。
関連する洞察:
高密度AIデータセンターにおいて、液体冷却が不可欠になりつつある理由をご覧ください
AIやGPUベースのデータセンターにおいて、液体冷却はなぜ重要なのでしょうか?
AI、GPU、および高速演算クラスターは、従来の空冷方式では大規模な環境において処理しきれないほどの膨大な熱を発生させます。液体冷却は、チップレベルでの精密な放熱を実現し、GPUのスロットリングを防止するとともに、高密度AIラックや次世代コンピューティングアーキテクチャ全体において、予測可能なパフォーマンスを維持します。
関連する洞察:
液体冷却が、AI工場や高密度データセンターにとって不可欠な基盤技術として台頭しつつある理由について解説します
空冷はどのような場合に機能しなくなるのか、また既存のデータセンターは液体冷却に改修できるのか?
80~100 kWを超えるラック密度では、空冷では不十分になります。これは、現代のGPUやAIトレーニング環境では一般的な状況です。既存の施設のほとんどは、ダイレクト・トゥ・チップ・ループ、リアドア型熱交換器(RDHx)、Coolant Distribution Units (CDUs)、または放熱ユニット(HDU)への後付け改修が可能であり、全面的な改修を行わなくても高密度AIラックに対応できます。
関連する洞察:
RDHxの液体冷却技術を活用して、AIワークロード向けにレガシーデータセンターをアップグレード
液体冷却は、AIデータセンターの効率性と持続可能性をどのように向上させるのでしょうか?
チップ直結型液体冷却は、エネルギー消費を30%から60%削減し、熱伝達性能を向上させ、機械式冷却システムへの依存度を低減します。これにより、PUEが改善され、運用時の排出量が削減され、持続可能なAIインフラが実現され、長期的な脱炭素化およびエネルギー効率化の目標に沿ったものとなります。
関連する洞察:
CDUがデータセンターのエネルギー効率をどのように向上させるか
液体冷却はどのようにして大規模なAI工場の実現を可能にするのでしょうか?
液体冷却は、冷却液の分配、チップレベルの熱回収、ラックレベルの熱放散を統合したアーキテクチャを通じて、数メガワット規模のキャンパス全体で100 kW以上のラックをサポートし、大規模なAI工場の実現を可能にします。これは、米国ニューヨーク州バッファローにあるTeraWulf社のLake Marinerキャンパスなど、大規模な導入事例を通じて実証されており、同プロジェクトではSchneider ElectricとMotivairが、総額2億9000万ドルに上る段階的な電力供給および液体冷却ソリューションを提供しました。
関連する洞察:
バッファローの石炭火力発電所が、いかにしてTeraWulfの500 MW AIキャンパスとなったか
液体冷却によって、チラーレスなデータセンターの運用は可能になるのか?
チラーレス運転は気候や設計設定値に大きく左右されるため、例外であり、一般的なケースではありません。チップ直結冷却により、温水を利用したフリークーリング戦略が可能となり、チラーへの依存度を低減できます。高温多湿の地域では、チラーは依然として不可欠です。Schneider ElectricのCoolant Distribution Units (CDUs)および放熱ユニット (HDU) は、フリークーリングと機械式バックアップのバランスを最適化します。
関連する洞察:
液体冷却はデータセンターの水使用量を削減するのでしょうか?
はい。従来の蒸発冷却では、水の最大85%が大気中に失われてしまいます。閉ループ式のダイレクト・トゥ・チップ液体冷却方式では、この問題をほぼ完全に解消します。密閉されたシステム内で冷却液を循環させるため蒸発による損失がなく、データセンターの水消費量を大幅に削減します。
関連する洞察:





_BUILDER.IORectangle.webp)



_BUILDER.IORectangle.webp)