EcoStruxure™マイクロデータセンター
マイクロデータセンター
マイクロデータセンターとは?
マイクロデータセンターは工場フロアでIT統合に対応し、IIoTアプリケーションとIT/OTを1つのラックに集約します。

マイクロデータセンター
NEMAおよびIP規格モデル
シュナイダーエレクトリックの密閉型NEMAおよびIP定格モデルは、お客様のITおよびOTを保護し、過酷な屋内環境に最適です。
マイクロデータセンター
システムインテグレーター向け産業エッジコンピューティング
Industry 4.0が定着したら、お客様のIT/OTコンサルタントになる準備はできていますか
当社のマイクロデータセンター製品を見る
マイクロデータセンターを環境で選択
クラウドベースでベンダーに依存しない監視
IT機器を監視および管理するための単一のビューを提供するEcoStruxure IT Expertをご覧ください。
エッジコンピューティングデザイン
3Dのマイクロデータセンターを見る
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
EcoStruxure Micro Data Centersを活用することで、IT-OTの統合を通じてIndustry 4.0やエッジコンピューティングを実現するにはどうすればよいでしょうか
シュナイダーエレクトリックのEcoStruxure Micro Data Centersを活用することで、IIoTアプリケーションとIT-OTの融合が可能になり、エッジコンピューティングインフラストラクチャをあらゆる環境で変革できます。これにより、生産のスマート化、配電の高速化、輸送の信頼性が向上し、カスタマーエクスペリエンスが向上します。当社は、工業用に微調整された、導入と管理が簡単な完全なデータセンターソリューションを提供することで、重要なIT機器とOT機器を工場の現場に近づけるという課題に対処するお手伝いをします。工業用マイクロデータセンターソリューションは、事前統合された構成可能な密閉型ラックシステムです。オンサイトで迅速に展開でき、どこからでも安全に管理できます。シュナイダーエレクトリックのマイクロデータセンターモデルシリーズは、制御、半制御、および制御不能の環境に対応し、エッジコンピューティング向けの監視と派遣など、3つの柔軟な管理オプションで展開できす。
EcoStruxure Micro Data Center Rシリーズのラインアップを詳しくご覧ください。過酷な環境に適したNEMAおよびIP定格のエンクロージャ、基本的なアクセス制御、環境モニタリング、リモートビデオ監視などが含まれます。EcoStruxure IT管理プラットフォームでサポートされるシュナイダーエレクトリックのマイクロデータセンターは、電力、冷却、管理ソフトウェアが統合された自己完結型のエンクロージャで、ネットワークのエッジでお客様のIT機器を保護します。商業、IT、産業環境に合わせて設定およびカスタマイズできます。当社のエキスパートチームは、主要なITプレーヤーやAVEVA™と協力して、Industry 4.0、エッジコンピューティング、EcoStruxureリファレンス向けのマイクロデータセンター設計を作成することにより、お客様中心のイノベーションを推進します。