EcoStruxure™ Pod Data Center
ホール型ポッドからAI対応の工場モジュールまで、これらのソリューションでデータセンターの迅速かつ柔軟な拡張ができるようになります。

工場出荷時の速度
高密度IT環境の構築を加速させるよう設計されています
現代のニーズに応える、工場生産によるパフォーマンス
工場で組み立てられたプレハブ型ITポッドのスピードと精度を体感してください。高密度かつAI対応のパフォーマンスを実現し、迅速かつ確実な導入が可能です。このビデオをご覧になり、この完全に統合されたPodがデータセンターの構築をいかに加速させるかをご確認ください。
プレハブ型および事前構成済みのポッドの選択肢を両方ご確認ください。いずれも、迅速かつ拡張性が高く、高密度なデータセンター容量を実現するように設計されています。ソリューションを構成するコンポーネントを確認するには、ポッドの種類を選択してください。

Prefabricated Modular IT Pod
Prefabricated Modular IT Podスケーラブルで高密度なITインフラを実現するため、電源と冷却システムを工場出荷時に完備したプレハブ型モジュール式ポッドを活用し、AIデータセンターの導入を加速させます。

バスダクトおよびケーブル管理
バスダクトおよびケーブル管理電力会社、公共施設、研究開発ラボ、およびカスタム設計システムの課題に直面しているその他の高出力用途に最適です。

Floor Standing CDUs
Floor Standing CDUs施設用水とITループを分離する強力な液対液ソリューションにより、信頼性が高く高効率な冷却を実現します。

データセンターソフトウェア
データセンターソフトウェア小規模なエッジネットワークから大規模なデータセンターに至るまで、あらゆるIT環境に対応した、コスト効率に優れ、柔軟性の高い環境監視ソリューション。
Podデータセンターの参照設計
お悩み事はありませんか?
製品選定ツール
製品仕様や機能から最適な製品とオプション品を選定できます。
営業へのお問い合わせ
デモ依頼や訪問依頼など、営業へのお問い合わせフォームです。
販売代理店を探す
弊社販売代理店を地域別で検索できます。
お問い合わせ
FAQや各種お問い合わせ先を掲載しています。
AIポッド型データセンターとは何か、そしてなぜ重要になりつつあるのか?
AIポッドデータセンターは、GPUを多用するAIワークロードを処理するために設計された、モジュール式の超高密度ポッドです。大規模なトレーニングおよび推論に必要な電力、冷却、ネットワーク性能を提供します。Podを活用すれば、データセンター全体を再設計することなく、チームはAIリソースをより迅速に導入できます。
Podは、AI工場の高密度要件に対応できるでしょうか?
はい、PodはAI工場の高い密度と冷却要件に対応できるよう設計されています。プレハブ型ポッドには、液体冷却システム、大容量電源、および最適化された気流を統合することができます。これにより、AIプロダクトのパイプラインを迅速かつ確実な形で拡張しやすくなります。
Podは、拡張性の高いAIデータセンターを構築するための適切な選択肢と言えるでしょうか?
はい、PodはAIデータセンターを構築または拡張するための、迅速かつ再現性の高い手段を提供します。組織は、リソースを一度にすべて投入するのではなく、モジュール単位で展開することができます。これにより、リスクを低減し、構築時間を短縮し、投資を実際のAI需要に合わせることができます。
Podは、既存のデータセンターにおけるインフラの近代化にどのように貢献するのでしょうか?
Podは、標準化されたモジュール式コンポーネントを提供し、老朽化した環境を最新のインフラへと刷新します。これらは、GPU向けの空冷と液体冷却の併用に対応しています。データセンターは、大規模な建設工事を行うことなく、AI対応の新たな処理能力を追加することができます。
Podと、大規模なAI導入で用いられるスーパーポッドとでは、どのような違いがありますか?
スーパーポッドとは、通常、高度なAIトレーニングを行うための、相互接続された大規模なAIクラスターを指します。データセンターで使用されるポッドは、電力、冷却、ネットワーク配線を拡張するための構成要素として機能し、スーパーポッドを構成することができます。これにより、組織はGPU密度の向上に伴い、繰り返し拡張を行うことが可能になります。