Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Какие серии автоматических выключателей есть в Acti9?

Вопрос:
Какие серий автоматических выключателей есть в Acti9?

Продукция:
Acti9 iC60, C120, iK60, NG125, C60H-DC

Ответ:
Серия Acti9 от Schneider Electric включает в себя широкий ассортимент модульных автоматических выключателей, предназначенных для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.
Основные серии автоматических выключателей Acti9:

  • Acti9 iC60
  • Acti9 C60H-DC
  • Acti9 iK60
  • Acti9 C120
  • Acti9 NG125
  1. Acti9 iC60
    Номинальный ток: от 0.5А до 63А
    Кривые срабатывания: B, C, D, K, Z
    Тип сети: Переменный ток (до 440В) и Постоянный ток (до 250В)
    Стандарты: МЭК 60898-1 и МЭК 60947-2
    Отключающая спобность (МЭК 60898-1 440В AC):  N (6000A), H (10000A), L (15000A)
  2. Acti9 C60H-DC
    Номинальный ток: от 0.5А до 63А
    Кривые срабатывания: C
    Тип сети: Постоянный ток (до 500В)
    Стандарты: МЭК 60947-2
    C60H-DC
  3. Acti9 iK60
    Номинальный ток: до 63А
    Кривые срабатывания: С
    Тип сети: Переменный ток (до 400В)
    Стандарты: МЭК 60898-1
    Отключающая спобность (МЭК 60898-1 400В АС):  N (6000A)
    Примечание: нет возможности установки дополнительных модулей
  4. Acti9 C120
    Номинальный ток: от 63А до 125А
    Кривые срабатывания: B, C, D
    Тип сети: Переменный ток (до 440В) и Постоянный ток (до 144В на полюс)
    Стандарты: МЭК 60898-1 и МЭК 60947-2
    Отключающая спобность (МЭК 60898-1 440В АС):  N (10000A) и H (15000A)
  5. Acti9 NG125
    Номинальный ток: до 125А
    Кривые срабатывания: B, C, D
    Тип сети: Переменный ток (до 500В) и Постоянный ток (до 144В на полюс)
    Стандарты: МЭК 60947-2
    Отключающая способность: высокопроизводительные автоматические выключатели с более высокими показателями отключающей способности. Подробнее описано в каталоге Acti9 на стр. B54 - B66.