Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son los códigos de voltaje para la bobina para los contactores TeSys D LC1D09 / LC2D09 hasta LC1D38 / LC2D38?
Problema:
¿Cuáles son los códigos de voltaje para la bobina para los contactores TeSys D LC1D09 / LC2D09 hasta LC1D38 / LC2D38?

Línea de Producto:
Contactores IEC.

Ambiente:
Pedido.

Causa:
Selección.

Solución:
A continuación se enumeran los sufijos para códigos de voltaje más comunes para estas líneas de productos. Para obtener una lista más completa y determinar la compatibilidad con un producto determinado, consulte el catálogo a continuación.

Voltaje AC ___Código     Voltaje AC ___Código
12 ___ J7                   208 ___ LE7
21 ___ Z7                   220 ___ M7
24 ___ B7                  230 ___ P7
32 ___ C7                  240 ___ U7
36 ___ CC7               277 ___ W7
42 ___ D7                  380 ___ Q7
48 ___ E7                  400 ___ V7
60 ___ EE7                415 ___ N7
100 ___ K7                440 ___ R7
110 ___ F7                480 ___ T7
115 ___ FE7              575 ___ SC7
120 ___ G7                600 ___ X7
127 ___ FC7              690 ___ Y7
200 ___ L7

Bobina estándar                de bajo consumo
Voltaje DC ___Código          Voltaje DC ___Código
12 ___ JD                           5 ___ AL
24 ___ BD                         12 ___ JL
36 ___ CD                         20 ___ ZL
48 ___ ED                         24 ___ BL
60 ___ ND                         48 ___ EL
72 ___ SD                         72 ___ SL
110 ___ FD                       96 ___ DL
125 ___ GD                     110 ___ FL
220 ___ MD                    220 ___ ML
250 ___ UD                     250 ___ UL
440 ___ RD