Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Do LR9G Overload Relays Have Remote Reset Option?

Issue:
Need a remote reset for LR9G* overload relay

Product Line:
TeSys™ Giga Series

Environment:
Contactors and Overload Relays

Resolution:
Two options are available.


Remote Electrical Reset - LAD703*
*
add suffix: B (24 V), F (110), or M (220/230)


Remote reset function control by flexible cable - LAD7305
cable length = 0.5 m